Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供桌上型數位萬用電錶(DMM),涵蓋基礎、進階和旗艦等三種性能等級,同時亦提供模組化與可攜式型號。
探索我們適用於教育和計量實驗室的廣泛數位萬用電錶
透過精巧外型提供桌上型功能,節省機架空間
在嚴苛的工作環境中進行可靠的測量
Keysight 桌上型數位萬用電錶可協助您特性分析和除錯裝置、執行設計驗證、在設計期間監測子系統的關鍵介面,並確保您的產品經過適當測試以符合規格。它們提供四種功能級別,涵蓋三種性能等級。我們的入門級數位萬用電錶「基礎」包含 DM5 級,提供 5.5 位數的解析度。「進階」包含 DM6 級和 DM7 級,解析度最高可達 7.5 位數。「旗艦」包含 DM8 級,提供 8.5 位數的解析度以及更高的取樣率。「可攜式」包含 DM4 級,提供掌上型便利性。豐富的數位萬用電錶資源庫可協助您找到最適合實驗室的性能等級和級別。
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionKeysight 模組化數位萬用電錶提供桌上型數位萬用電錶的強大功能,採用精巧、靈活的外形尺寸,可節省寶貴的機架空間。我們頂級的模組化數位萬用電錶提供卓越的直流電壓 (DCV) 準確度和更快的讀數速率,優於我們的進階型號,全部整合在高密度 PXI / PXIe 模組中。共有四種型號可供選擇,其 1 年直流電壓 (DCV) 準確度範圍從 21 ppm 到 90 ppm,請選擇適合您應用的模組化數位萬用電錶。
Keysight DM4 級可攜式數位萬用電錶包含 U1200 手持式數位萬用電錶。可攜式數位萬用電錶專為承受惡劣工作環境而設計,可提高安全性,並提供手持便利性,無論您是進行電子產品故障排除,還是執行機械安裝和維護。配備整合式頻率計數器和過電壓保護等智慧功能,我們的可攜式數位萬用電錶可協助您快速偵測問題並在現場取得準確量測結果。探索我們最受歡迎的型號,以找到最適合您應用的產品。
Keysight 桌上型數位萬用電錶可協助您特性分析和除錯裝置、執行設計驗證、在設計期間監測子系統的關鍵介面,並確保您的產品經過適當測試以符合規格。它們提供四種功能級別,涵蓋三種性能等級。我們的入門級數位萬用電錶「基礎」包含 DM5 級,提供 5.5 位數的解析度。「進階」包含 DM6 級和 DM7 級,解析度最高可達 7.5 位數。「旗艦」包含 DM8 級,提供 8.5 位數的解析度以及更高的取樣率。「可攜式」包含 DM4 級,提供掌上型便利性。豐富的數位萬用電錶資源庫可協助您找到最適合實驗室的性能等級和級別。
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionKeysight 模組化數位萬用電錶提供桌上型數位萬用電錶的強大功能,採用精巧、靈活的外形尺寸,可節省寶貴的機架空間。我們頂級的模組化數位萬用電錶提供卓越的直流電壓 (DCV) 準確度和更快的讀數速率,優於我們的進階型號,全部整合在高密度 PXI / PXIe 模組中。共有四種型號可供選擇,其 1 年直流電壓 (DCV) 準確度範圍從 21 ppm 到 90 ppm,請選擇適合您應用的模組化數位萬用電錶。
Keysight DM4 級可攜式數位萬用電錶包含 U1200 手持式數位萬用電錶。可攜式數位萬用電錶專為承受惡劣工作環境而設計,可提高安全性,並提供手持便利性,無論您是進行電子產品故障排除,還是執行機械安裝和維護。配備整合式頻率計數器和過電壓保護等智慧功能,我們的可攜式數位萬用電錶可協助您快速偵測問題並在現場取得準確量測結果。探索我們最受歡迎的型號,以找到最適合您應用的產品。
消費性電子產品
透過消除電纜電阻的影響,進行準確的電阻量測。
汽車
透過精確量測,設計和測試跨越寬廣溫度範圍和多個通道的電池系統。
有線通訊
在產品設計階段,使用 DAQ 系統進行多通道電流量測。
半導體
透過執行 IV 曲線量測,對二極體等主動式電子元件進行特性分析。
汽車
根據設計複雜度設定多點溫度量測。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
萬用電錶是指一種測量儀器,可進行多種類型的測量,例如交流 (AC) 或直流 (DC) 電壓、交流或直流電流、電阻、溫度、電容以及更多參數。現代數位萬用電錶採用數位和邏輯技術,使其內部系統小型化並實現多種功能。憑藉數位技術,數位萬用電錶可以具有圖形顯示、執行資料記錄和訊號數位化功能、可編程性,並可與外部裝置通訊。
數位萬用電錶 (DMM) 是電氣測試和故障排除的基本工具,可提供關鍵電氣參數的精確量測,以協助工程師和技術人員驗證效能、找出故障並評估電路行為。大多數數位萬用電錶支援以下核心量測項目:
性能更優異的數位萬用電錶 (DMM) 提供更高的解析度、準確度和更快的量測速度,使其適用於實驗室、生產和現場使用。無論是在現場執行維護檢查,還是在實驗室進行精確量測,DMM 都能提供所需的彈性,以量測日常電氣和電子故障排除所需的參數。
準確度和解析度是數位萬用電錶 (DMM) 的兩個不同但相關的規格。準確度定義了量測值與訊號真實值的接近程度,通常表示為讀數的百分比加上計數值。它說明了結果的可靠性。另一方面,解析度是指 DMM 可以顯示的最小變化,通常由顯示器上的位數或計數決定。DMM 可能具有高解析度但準確度不佳,這表示它可以顯示非常精細的量測步驟,但不一定能顯示正確的值。理想情況下,一個好的 DMM 會平衡高解析度和高準確度,以確保量測結果精確可靠。
適用於生產測試的正確桌上型 DMM 取決於您的應用需求,包括量測速度、準確度、重複性和自動化需求。不同的桌上型 DMM 等級可適用於不同的製造環境,具體取決於測試的複雜度、所需的產能和量測效能。選擇用於生產的 DMM 時,請考量解析度、準確度、讀取速度、介面選項以及整合至自動化測試系統的便利性等因素。
您所需的安全等級取決於數位萬用電錶的使用地點以及所量測的電壓環境。量測類別等級(例如 CAT II、CAT III 和 CAT IV)有助於界定 DMM 可以安全使用的電力環境。CAT 等級之所以重要,是因為電力系統可能會使儀表暴露在高能量瞬時脈衝或過壓事件中。選擇具備適當等級的 DMM 有助於保護使用者和儀表。對於用於實驗室、設計驗證、製造和自動化測試系統的桌上型數位萬用電錶,請考量最大輸入等級、輸入保護、保險絲保護、測試引線等級以及量測環境。務必選擇適用於使用時之電壓位準與應用的 DMM 及配件。
常見的數位萬用電錶量測誤差包括使用錯誤的功能或輸入端子、選擇錯誤的範圍、使用未具備適當等級的測試引線、在儀表指定限制之外進行量測,或者忽略雜訊與信號干擾的來源。為了減少量測誤差,請在連接至待測裝置之前驗證 DMM 設定、確認預期的信號範圍、使用具備適當等級的引線和配件,並選擇具備量測所需的準確度、解析度、速度和穩定度的 DMM。對於精密桌上型量測,使用者還應考量暖機時間、校驗狀態、佈線、接地、觸發以及可能影響量測重複性的環境條件。
現代數位萬用電錶最重要的功能取決於儀表是用於一般故障排除、設計驗證、生產測試還是精密量測。需要考量的關鍵功能包括解析度、準確度、讀取速度、穩定度、連線能力和分析功能。對於桌上型應用,請尋找諸如高解析度、低雜訊、快速讀取速率、圖形化顯示、資料記錄、內建數學函數、觸發以及遠端控制介平等功能。這些功能可協助工程師擷取可靠的量測結果、更輕鬆地分析結果,並將 DMM 整合到自動化測試系統中。對於要求更高的應用,效能更高的桌上型 DMM 可能會提供 6.5、7.5 或 8.5 位的解析度、更快的量測速度以及先進的系統整合功能。