這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U1190 系列 3.5 位數手持式鉤錶
產品特性
為您的工作現場量身打造的手持式鉤鉗萬用電錶
Keysight U1190 系列鉤鉗萬用電錶具備多項功能,可協助您更安全便利地進行量測。 這些手持式數位萬用電錶(DMM)採人體工學設計,並且配備堅固耐用的外殼,不但輕盈易握,而且只需按一下拇指,便可輕鬆選擇各種功能。 不同於其他鉤鉗萬用電錶,是德科技鉤鉗萬用電錶同時還擁有手持式數位萬用電錶的功能。
- 配備獨特的纜線分隔器,可讓您毫不費力地分隔並量測線束中的每一條纜線。
- 內建 LED 手電筒,讓您能在昏暗光線下輕鬆排除故障
- 即便在嘈雜環境中也可以清楚聽見的嗶聲,同時提供視覺/音效導通性警示
- Vsense 非接觸式電壓偵測功能可提醒您帶電電線的交流電壓極高,避免您受傷
- 手持式 DMM 提供電阻、電容、DCV、ACV、DCA、ACA、DCµA 和 ACµA 量測功能
- 符合 CAT III 600 V/CAT IV 300 V 安全標準,可在您執行任務時保障您的安全
注意:
1) U1191A 和 U1193A 3.5 位數手持式鉤錶於 2022 年 10 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2022 年 9 月 30 日。 在停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的世界級支援。
2) U1192A 和 U1194A 3.5 位數手持式鉤錶將於 2023 年 4 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2023 年 3 月 31 日。 在停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的世界級支援。
獨特的纜線分隔器和內建的手電筒
Keysight U1190 系列鉤鉗萬用電錶配備獨特的纜線分隔器,可讓您毫不費力地分隔並量測線束中的每一條纜線。 此外,U1192A、U1193A 和 U1194A 機型提供下列功能:
- 內建 LED 手電筒,可照亮測試區域,讓您能在光線不足的環境中進行故障排除
- Vsense 是一種獨特的非接觸式電壓偵測方法,可防止您接觸帶電電線,避免受傷

重要規格
擴充功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助