M9300 系列任意波形產生器

M9331A arbitrary waveform generator

全面測試設計極限

入門價 NT$ 1,119,961

購買 / 報價

已經擁有此產品? 查看技術支援

產品特性

同時產生高頻寬和動態範圍寬廣的信號

M9300 系列任意波形產生器(AWG)採 PXIe 規格,可提供具出色信號品質PXIe波形。您將獲得可支援雷達、衛星和和捷頻通訊系統的最真實波形。

  • 高達 1.25 GSa/s,每通道頻寬為 500 MHz
  • 高達 15 位元的解析度
  • 靈活的信號產生
  • 利用優異的信號傳真度,您可自信滿滿地對棘手的設計進行除錯
  • 藉由產生乾淨或失真信號,測試裝置的極限
  • 歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

獲得前所未有的效能

M9300 系列為設計工程師提供商用級任意波形產生器中,最先進的數位類比轉換(DAC)技術。每個模組結合兩個高速數位類比轉換器,以便在每一通道上產生 500 MHz 的信號頻寬,以及小於 -65 dBc 的無雜波動態範圍(SFDR)。您可選擇透過多個信號調節路徑,從 DAC 輸出端或單端,逐一驅動您的設計。

選購某些任意波形產生器時,您需在輸出通道數和差動輸出埠數之間加以取捨,但 M9300 系列可兩者兼顧 - 讓您在完成設計的同時,消除測試路徑中對混合功能的需求。此外,每一通道可輸出中頻或基頻波形,以進行 I/Q 升頻。

Arbitrary waveform generator M9331A

重要規格

取樣率

1.25 GSa/s 的取樣率

位元解析度

10 或 15 位元

類比頻寬

1 GHz

無突波動態範圍(SFDR)

65 dBc

Find the Model that's Right for You

台灣是德科技客服中心提供您需要的協助