這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- 特定應用測試系統與元件
- 汽車串列工具
- 多功能汽車網路軟體
多功能汽車網路軟體
AP00000A Vehicle Spy 軟體具有診斷、節點與 ECU 模擬、資料擷取、自動化測試和車用網路匯流排監測等齊備功能。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
AP00000A Vehicle Spy 軟體具有診斷、節點與 ECU 模擬、資料擷取、自動化測試和車用網路匯流排監測等齊備功能。
主要應用
- 匯流排監測;同時對多個網路,進行訊息流量對檢視、儲存與分析
- 診斷;利用客製化圖形面板來配置並執行客製化腳本與診斷任務
- 資料擷取;可即時檢視信號,並對資料檔案進行後續分析,以便完整紀錄資料
- 節點模擬;網路節點模擬(通常稱為 restbus 模擬)
支援的網路和協定
- 網路:CAN、CAN FD、汽車乙太網路、LIN、 FlexRay、K-Line
- 協定:DoIP(Diagnostic over IP)、ISO14229(UDS)、GMLAN、CCP / XCP、ISO15765-2、J1939、J1979(OBD)
- 汽車乙太網路協定:AVB/TSN(包括 PTP)、TCP/IP 套件(IP、TCP、UDP、ARP,和更多)、乙太網路 VLAN 標記
圖形化面板和顯示選項
- 量規、訊息面板、旋鈕、文字框、按鈕等等
- 使用者亦可匯入客製的照片和動畫元件
- 後分析功能包括多 Y 軸、多 X 軸、圖例、複製到剪貼簿、多游標等功能
Extend the capabilities for your 多功能汽車網路軟體
Related Products
Want help or have questions?