Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

AP00000A Vehicle Spyソフトウェアは、診断、ノードおよびECUのシミュレーション、データ収集、自動化テスト、車載ネットワーク・バス・モニタリング用のシングルツールです。

主なアプリケーション

  • バスモニタリング;複数のネットワークから生じるメッセージトラフィックの表示、保存、解析を同時に実行
  • 診断;カスタムのグラフィカルパネルによる、カスタムスクリプトと診断ジョブの設定/実行
  • データ収集;リアルタイム信号表示によるデータロギング、データファイルの後解析
  • ノードシミュレーション;ネットワーク・ノード・シミュレーション(レストバスシミュレーション)

サポートされているネットワーク/プロトコル

  • ネットワーク:CAN、CAN FD、車載用イーサネット、LIN、FlexRay、K-Line
  • プロトコル:Diagnostics over IP(DoIP)、ISO14229(UDS)、GMLAN、CCP/XCP、ISO15765-2、J1939、J1979(OBD)
  • 車載用イーサネットプロトコル:AVB/TSN(PTPを含む)、TCP/IPスイート(IP、TCP、UDP、ARPなど)、イーサネットVLANタグ

グラフィカルパネルおよび表示オプション

  • ゲージ、メッセージパネル、ノブ、テキストボックス、ボタンなど。
  • ユーザーは、カスタム画像やアニメーションコンポーネントもインポート可能
  • 後解析機能では、複数のY軸、複数のX軸、凡例、クリップボードへのコピー、複数カーソルなどを使用可能。

ご要望、ご質問はございませんか。