The Keysight AP1200A provides Ethernet, eight channels of CAN (including CAN FD), and four channels of LIN in one tool.

HIGHLIGHTS

利点

  • バッテリーでバックアップされたリアルタイムクロックにより、すべてのメッセージにハードウェアタイムスタンプを付けて、取り外し可能なmicroSDカードにデータをロギング。
  • ECUやゲートウェイをシミュレート
  • オープンAPIのサポートまたはVehicle Spyソフトウェアの併用により、完全なプログラム制御が可能
  • リアルタイムメッセージングを実行できるリアルタイム・スクリプト・エンジンを内蔵。例えば、microSDカードのデータを使用してECUを再フラッシュするスクリプトを実行できます

サポートされているインタフェース

  • 8×CAN FD
  • 4×LIN
  • イーサネット: DoIP/XCP
  • PCが安全にメッセージを送受信できる、完全にアイソレートされた高速USBインタフェース

オーダー情報

  • AP1200Aユニットには、2本のケーブル(AP1200A-J45およびAP1200A-DB9)、USBケーブル、32 GBのmicroSDカード、µDB-9F‐DB-9Mケーブルアダプターが付属します
  • これらと追加ケーブルを、交換用または追加の自動車接続用にオプションとして購入することができます。

Keysight AP1200Aは、標準DoIP(Diagnostic over IP)、イーサネット、8チャネルのCAN(CAN FDを含む)、4チャネルのLINを1チャネルで提供します。すべてのチャネルが同時に動作し、ハードウェアタイムスタンプが追加されます。完全にアイソレートされた高速USBインタフェースにより、PCが破損するリスクなしでメッセージを送受信できます。

ご要望、ご質問はございませんか。