The Keysight AP1200A provides Ethernet, eight channels of CAN (including CAN FD), and four channels of LIN in one tool.

HIGHLIGHTS

이점

  • 모든 메시지에 하드웨어 타임스탬핑을 하기 위해 배터리 백업 리얼타임 클럭으로 착탈식 microSD 카드에 데이터 기록
  • ECU 및/또는 게이트웨이 시뮬레이션
  • 완전한 프로그램 제어를 위해 개방형 API를 지원하거나 Vehicle Spy 소프트웨어와 함께 사용
  • 리얼타임 메시징을 수행하기 위해 리얼타임 스크립팅 엔진 포함 예: microSD 카드의 데이터를 사용해서 리플래싱하기 위한 스크립트와 ECU를 실행할 수 있음

지원 인터페이스

  • 8x CAN FD
  • 4x LIN
  • 이더넷: DoIP/XCP
  • 완전히 분리된 고속 USB 인터페이스는 PC가 메시지를 안전하게 발송하고 수신할 수 있도록 지원합니다.

주문 정보

  • AP1200A 유닛은 2개 케이블(AP1200A-J45와 AP1200A-DB9)뿐만 아니라 USB 케이블, 32GB MicroSD 카드 및 µDB-9F - DB-9M 케이블 어댑터도 함께 제공됩니다.
  • 또한 대체품 또는 추가 차량 연결을 원하는 사용자는 추가 케이블을 옵션으로 구매할 수 있습니다.

키사이트 AP1200A는 표준 DoIP(Diagnostic over IP) 이더넷, CAN 8개 채널(CAN FD 포함), 그리고 LIN 4개 채널을 하나의 툴로 제공합니다. 모든 채널을 동시에 실행하며 하드웨어에 타임스탬핑됩니다. 완전히 분리된 고속 USB 인터페이스가 PC 손상 위험 없이 메시지를 발송하고 수신할 수 있도록 지원합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?