Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのファンクションテストシステムは、複雑な電子アセンブリのテスト向けに、モジュラーで柔軟なソリューションを提供します。高精度測定、高密度スイッチング、構成可能な電力供給、および同期信号取得により、本システムは広範なアナログ、デジタル、ミックスドシグナルアプリケーションをサポートします。内蔵された自動化機能とリアルタイムモニタリングにより、テスト開発が効率化され、カバレッジが向上するため、車載ECU、産業用コントローラ、組み込みボードなどのデバイスの検証に最適です。 人気の構成について、今すぐ見積もりをご依頼ください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
モジュラー計測器とスイッチングにより、多様なテストニーズと進化する製品設計に対応し、テストセットアップを容易に構成、拡張、アップグレードできます。
複雑なシステム全体の機能動作を検証するために不可欠な、アナログ、デジタル、およびパワー信号を時間同期された精度で同時に捕捉します。
高度なスイッチングモジュールを使用して複数の信号を効率的にルーティングし、高速なテストシーケンスを可能にし、高スループット環境におけるフィクスチャの複雑さを軽減します。
シーケンスを自動化し、データを記録し、ユニットやバッチ全体で再現性のある信頼性の高いテスト手順を可能にする統合ソフトウェアにより、テスト実行を簡素化します。
Form factor
Complete test system - compact, Software, Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - PXI modular, Complete test system - Mac panel interface
Type
Functional Test System, Test Executive Software, Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE
Platform
Modular / LAN, Windows 32 bit, VERSA Module Eurocard (VME), LAN, PXI and VME, PXI
U8972A
TS-5400 PXI機能テストシステムは、Macパネルインターフェースを備え、マルチDUTテストを介して電子制御モジュールをテストするために最大464のテストノードをサポートします。
Keysight TS-5400 PXIシリーズ ファンクション・テスト・システムは、自動車、航空宇宙/防衛、産業用制御製品のメーカ向けの最新のPXIハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームで、単一または複数のDUTのテストをサポートします。パワートレイン制御、複雑なボディ・エレクトロニクス、産業用コントローラなどのエレクトロニクス制御モジュールのテスト用に設計されたTS-5400 PXIシリーズを使用すれば、スループットが向上し、デザイン検証/製造段階でのファンクション・テストのニーズに対応できるだけでなく、将来のファンクション・テスト・ニーズにも対応可能です。
最新のヒントと情報をKeysight自動車ファンクション・テスト・フォーラムから得ることができます。
KeysightのTestExecSLソフトウェアを使用してソフトウェア開発とテスト統合を迅速化する方法
E6198B
E6198Bスイッチ/ロードユニット(SLU)は、標準的なVERSAモジュールユーロカード(VME)タイプのエンクロージャを採用しており、メカトロニクスタイプのテスト向けに優れたスイッチングソリューションを提供し、幅広い製品群から選択可能です。
E6198Bスイッチ・ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。
Keysight TS-5000シリーズのマルチチャネル・ロード/スイッチ・カードと組み合わされば、最大2 Aの入力/測定信号と最大30 Aの負荷間での切り替えが可能です。
さらに、SLUは追加機能として、フィクスチャ制御やID用の8ビットDIO、電圧制御電源を起動するための2個のDACチャネルを備えています。
スイッチ・マトリクス・カード、Keysight E8782Aピン・マトリクス、E8783Aピン・マトリクス・カードの詳細
E2230C
TS-5040は、メーカーに完全で多用途なカスタマイズされたテストソリューションを提供する、コンパクトな車載機能テストシステムです。
キーサイト TS-5040ファンクションテストシステムは、堅牢で信頼性の高いテストシステムであり、経済的な所有体験を保証します。KS8400A PathWave Test AutomationとKS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM)、またはTS-5000ライブラリを備えたTestExec SLなどのキーサイトソフトウェアと組み合わせることで、合理化された開発プロセスと迅速な導入を実現します。TS-5040は、高度に自動化された生産エリアにシームレスに統合されます。これは、自動車および産業用アプリケーション向けの最小限のワンボックスソリューションであり、貴重なラックおよびフロアスペースを節約します。
TS-5040は、Core i3プロセッサー、16 GB RAM、256 GB SSD、および内蔵GPIBコントローラーを搭載したオプションのキーサイト組み込みPXIコントローラー、またはCore i7プロセッサー、16 GB RAM、および1 TB HDDを搭載したオプションの産業用PCコントローラーを使用して制御できます。
機能テストシステムは、クワッド1 x 4 RFスイッチ(DC 3 GHz)の最大2枚のカードまでRFスイッチングをサポートします。また、最大400 Wの電源をサポートします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
機能テストシステムは、実世界の動作条件をシミュレートすることで、完全に組み立てられた電子デバイスの性能と動作を検証するように設計されています。コンポーネントを個別に検証するインサーキットテストとは異なり、機能テストはシステム全体がユニットとしてどのように機能するかを評価します。これには、デジタル信号とアナログ信号、通信インターフェース、電源投入時の動作、入力への応答、およびシステム全体のロジックの検証が含まれます。このシステムは、多くの場合、カスタムフィクスチャ、コネクタ、およびユーザー入力や動作条件をシミュレートするテストソフトウェアを介してデバイスとインターフェースします。
機能テスターは、目視検査やコンポーネントレベルのテストでは検出できない障害を捕捉するため、生産ラインの最終段階で不可欠です。これらの障害には、ファームウェアの問題、タイミングエラー、シグナルインテグリティの問題、または周辺機器の誤設定などが含まれる可能性があります。これらのシステムは柔軟でプログラマブルであり、車載制御ユニットから通信モジュールまで、さまざまなデバイスをサポートします。そのモジュラーアーキテクチャにより、さまざまなテスト要件や製品タイプに容易に適合させることができます。
機能テストにおける精度と再現性を確保するには、一貫したハードウェア構成、信頼性の高い信号ルーティング、適切に校正された計測器、および標準化されたテスト手順が不可欠です。最新のシステムでは、各モジュールが明確な性能仕様を持ち、業界標準に定期的に校正されるモジュラーテストプラットフォームを利用することでこれを実現しています。これらのシステムには、高分解能アナログ測定ユニット、デジタル信号発生器、プログラマブル電源、RF測定機能などが含まれ、それぞれが多様なテストシナリオをサポートするために統合されています。
繰り返し性は自動化によっても促進されます。テストソフトウェアは、信号タイミング、テスト条件、応答評価を最小限の人的介入で制御する事前プログラムされたスクリプトを実行し、ばらつきとオペレーターエラーを削減します。さらに、高度なエラー処理ルーチンは、信号動作や機器応答の異常を検出し、詳細なログとともに故障を通知します。
各テストステーションからのデータは、シフトや施設間で記録および比較され、ドリフトやシステム上の問題を検出できます。これにより、ユニットが異なる日、異なるオペレーター、または異なる場所でテストされた場合でも、生産品質の一貫性が維持されます。
機能テストシステムは、複数の業界にわたるさまざまな電子製品のテストに最適です。一般的なアプリケーションには、組み込みシステム、通信モジュール、車載ECU、家電製品、産業用コントローラー、電源管理デバイスなどがあります。実世界の条件下で複雑な一連の機能を実行する必要があるあらゆる製品は、このレベルのテストから恩恵を受けることができます。
例えば、車載ECUは、複数のCANまたはLINバスインターフェース、アナログセンサー入力、デジタル制御出力、および電源投入シーケンスのテストを必要とする場合があります。テレコムモジュールは、データ伝送速度、信号タイミング、およびシミュレートされたネットワークトラフィック下での応答を検証する必要があるかもしれません。産業用コントローラは、高電圧I/Oチェック、プロトコル準拠、および熱挙動検証を必要とする場合があります。
機能テストは、ファームウェア、通信プロトコル、またはタイミングに敏感な操作に関わる場合に特に価値があります。恒温槽や振動台を統合することで、環境試験や信頼性試験もサポートできます。これらのシステムは汎用性と拡張性に優れており、単純な合否判定から非常に複雑なマルチドメインテストまで対応します。
テスト自動化は、大量生産環境における効率、精度、スループットを大幅に向上させます。機能テストを自動化することで、信号切り替え、入力シミュレーション、データ記録、合否判定といった反復的な手動タスクは、ソフトウェア制御のシーケンスによって完全に処理されます。これにより、テストサイクル時間を短縮し、オペレーターのばらつきによる不整合を排除します。
自動テストシステムは、最小限の監視で24時間365日稼働でき、製造チームに一貫した結果と迅速なフィードバックを提供します。これは、タイミング、信号同期、複数のインターフェースを同時に評価する必要がある複雑なデバイスのテストにおいて特に有益です。また、自動化ソフトウェアは、各ユニットの結果をテスト条件とタイムスタンプとともに記録することでトレーサビリティを可能にし、品質管理と監査にとって不可欠です。
さらに、自動化により迅速な製品切り替えが可能になります。エンジニアは最小限のダウンタイムで新しいテストプロファイルや構成をロードでき、これは複数の製品バリアントに対応する柔軟な製造ラインにとって不可欠です。長期的に見れば、このシステムはコスト削減、歩留まり向上、製品信頼性の向上に寄与します。
機能テストシステムを選択する際には、長期的な使いやすさ、柔軟性、および性能を確保するためにいくつかの機能が不可欠です。まず、モジュール性が重要です。システムは、アナログ測定、デジタルパターン生成、RFテスト、プロトコルデコードなどの機能を提供するプラグインモジュールをサポートする必要があります。これにより、システムを特定のテスト要件に合わせて調整し、将来の製品のために簡単に再構成できます。
もう1つの重要な機能は、ソフトウェア統合です。テストプラットフォームは、自動テストシーケンス作成、リアルタイム監視、およびデータロギングをサポートする堅牢なソフトウェアツールを提供する必要があります。MESやERPなどの他の工場システムとの統合により、生産ワークフローを効率化できます。特に、テスト対象デバイスが厳密なタイミングまたは電圧マージンを持つ場合、信号完全性と測定精度を徹底的に評価する必要があります。
スケーラビリティも重要です。一度に1つのデバイスをテストする場合でも、複数のユニットを並行してテストする場合でも、システムは大幅なハードウェア変更なしに拡張できる必要があります。最後に、さまざまな通信プロトコル(I²C、SPI、CAN、USB、イーサネット)のサポートにより、最新の組み込みシステムとの互換性が確保されます。