Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)

E6198Bスイッチ/ロードユニット(SLU)は、標準的なVERSAモジュールユーロカード(VME)タイプのエンクロージャを採用しており、メカトロニクスタイプのテスト向けに優れたスイッチングソリューションを提供し、幅広い製品群から選択可能です。

製品画像
  • Form factor

    Switch/Load unit (SLU)

  • Platform

    VERSA Module Eurocard (VME)

  • Type

    Switch Load Unit

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • Keysight TS-5000シリーズ(マルチチャネルのロード・カードおよびスイッチ・カード)のサポート
  • 21スロットのVME規格の筐体
  • USBによる制御
  • 自動制御/フィクスチャID用の追加の8ビットDIO
  • 追加の2チャネルDAC(16 V出力、差動入力/電圧制御電源の制御用)

E6198Bスイッチ・ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。

Keysight TS-5000シリーズのマルチチャネル・ロード/スイッチ・カードと組み合わされば、最大2 Aの入力/測定信号と最大30 Aの負荷間での切り替えが可能です。

さらに、SLUは追加機能として、フィクスチャ制御やID用の8ビットDIO、電圧制御電源を起動するための2個のDACチャネルを備えています。

スイッチ・マトリクス・カード、Keysight E8782Aピン・マトリクス、E8783Aピン・マトリクス・カードの詳細

TS-5000シリーズ・マルチチャネル・ロード・カードの詳細