Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技車載通訊產品為各種技術和資料速率提供完整的測試涵蓋範圍,以滿足現代車載網路系統日漸成長的高效能設計與測試需求。車載乙太網路為高速通訊提供了一個通用媒介,允許多個不同的元件並存於同一個交換式網路中。同時,數種新興的車載 SerDes 連線將並列資料轉換為串列資料(反之亦然),為攝影機和資訊娛樂系統等高解析度顯示器實現通訊。這是一種具備高效頻寬、低鮑率且採用高階調變的點對點架構。我們的方案有助於針對最新標準進行 CPU、ECU、纜線、互連和邊緣裝置的開發、驗證與除錯。立即為您常用的配置索取報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方的資源。
車輛網路中運行著幾種不同的技術。其中每種技術的一致性與互通性,對於現代車輛架構的安全性和安全性至關重要。
Keysight 提供跨越 OSI 第 1 至 7 層的端對端車用乙太網路驗證。測試從實體層開始,並向上延伸至控制平面驗證、時序準確度、保證傳輸以及 AVB/TSN 效能。
Keysight 汽車乙太網路和 SerDes 解決方案可驗證多 Gb 級通訊,因為現代 ADAS 和自動駕駛功能需要最快的資料傳輸速率。
自動化進行從 10 Mbps 到 50 Gbps 的發射器(Tx)、接收器(Rx)和通道測試的測試與驗證,在提高測試準確度的同時,為嚴格的法規遵循測試節省時間。
Measurement type
Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s
AE6000T 現已取代 AE6000T,其功能維持不變,僅有最上層型號不同。
適用於 Keysight Infiniium 系列示波器的 Keysight AE6000T 車載乙太網路 一致性應用軟體,提供您快速且輕鬆驗證與除錯車用技術設計的方法。
新一代 ADAS 系統需要解析度越來越高的攝影機和雷達系統。這意味著對速度和頻寬有新的要求。車用乙太網路標準可實現更快的資料通訊,以滿足當今車輛和未來聯網車輛的需求。
與 CAN、LIN 不同,車用乙太網路標準要求嚴格的一致性驗證,使用涵蓋發射器 (Tx)、接收器 (Rx) 和線束/連接器組件的測試案例。為協助您節省時間和精力,Keysight 提供自動化測試和驗證發射器 (Tx)、接收器 (Rx) 以及車用乙太網路裝置之間連接的解決方案。我們的工程師投入數千小時研究標準,並開發出自動化、可重複的一致性測試。這些經過驗證的應用程式可協助您確保正確的測試配置和有效的量測結果。最終,您將對您的裝置符合標準更有信心。AE6000T 車用乙太網路測試解決方案提供硬體和配件,確保您擁有快速啟動和執行所需的所有元件。
有多項關鍵標準正在規範車用乙太網路平台。Keysight 提供直觀的測試平台,讓您能夠使用不同的資料速率和標準來驗證這些標準。使用 Keysight 車用乙太網路夾具板和適用於 Molex Mini-50、MATEnet 或 HMTD 的轉接板時,存取您的待測裝置 (DUT) 非常簡單。
支援的標準
主要特色
訂購資訊
AE6900L 現已更名為 AE6000L,功能完全相同,僅頂層型號有所不同。
新一代 ADAS 系統需要具備高解析度的攝影機與雷達系統,這要求更高的傳輸速度與頻寬。汽車乙太網路標準可實現更快速的数据通訊,以滿足當今車輛及未來聯網車輛的需求。然而,系統中的通道或鏈路可能成為故障點,因此必須進行全面測試。
Keysight 的車用乙太網路一致性通道測試解決方案,可驗證資訊在傳輸過程中,不會遺失或產生串擾,並能傳送到預期的目的地。
此解決方案透過通道(包括線束、纜線或連接器)的一致性測試,確保訊號品質要求。此解決方案建立在功能性多用途硬體之上,在未主動用於車用乙太網路通道測試時,可完全用於其他任務和測試。
AE6000L 解決方案提供一套包含硬體、軟體及配件的組合,協助您了解汽車乙太網路通道的完整性。
先進駕駛輔助系統 (ADAS) 聯網汽車和自動駕駛車輛 (AV) 正在改變汽車產業。許多新功能透過感測器、攝影機和網路的組合實現,並且每次迭代都需要更多、更快的資料。
許多車載攝影機和顯示器透過 SerDes 連接至 ECU。隨著 MIPI A-PHY 和車用 SerDes 聯盟 (ASA) 的推出,晶片組可由多家晶片供應商使用和支援,並實現這些供應商之間的互通性。
為協助您節省時間和精力,Keysight 提供自動化測試和驗證車用 SerDes 裝置的解決方案。這些經過驗證的應用程式可協助您確保正確的測試配置和有效的量測結果。最終,您將對您的裝置符合 CTS 並能在您的系統中互通更有信心。進一步瞭解 車用 SerDes 一致性解決方案。
AE2000T 車用 SerDes Tx 一致性測試解決方案在一個解決方案中涵蓋 2 種標準和 5 種檔位/速度等級:
主要功能
訂購資訊
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
車載通訊系統是允許車輛內部的不同電子元件之間互相傳送和接收訊息的網路和技術。這些系統是現代交通的骨幹,為從引擎控制和資訊娛樂等基本功能到主動安全系統和自動駕駛等先進功能提供動力。其核心是專為在車輛獨特且通常惡劣的環境中運作而設計的電腦網路。這涉及車輛內部各種電子控制單元 (ECU)、感測器和致動器之間的通訊。目的是確保汽車的不同元件能夠「互相溝通」並無縫協調其功能。
車用乙太網路是標準乙太網路技術的專用版本,專門為滿足車載通訊網路獨特且嚴苛的要求而改編。雖然它利用了乙太網路的基本原理,但其實體層和某些操作方面顯著不同,以適應嚴苛的汽車環境。車用乙太網路因其支援高頻寬、減少佈線複雜性和重量以及提高網路安全性的能力,正迅速成為下一代車輛架構的骨幹。
傳統車載網路,例如控制器區域網路 (CAN) 和區域互連網路 (LIN),數十年來一直為車輛提供良好的服務,處理引擎控制、煞車和基本車身電子設備等系統的低頻寬通訊。然而,現代汽車中先進功能的興起,對頻寬和更強大、可擴展的通訊提出了顯著更高的要求。
汽車串列器/解串列器 (SerDes) 是現代車輛中的關鍵技術,特別適用於高頻寬、點對點連接。它是一種資料傳輸方法,可解決在車輛內部將大量資料從感測器(如攝影機、雷達和光達)傳輸並顯示到相對較長距離的挑戰,同時降低佈線複雜度和成本。SerDes 的主要優勢在於它能夠將多個資料線和相關的時脈訊號組合成單一串列資料流,然後僅透過一或兩對電線進行傳輸。這顯著減少了實體連接的數量、電纜體積和成本。SerDes 對於促進 ADAS 和自動駕駛感測器的通訊至關重要。
車內通訊系統對先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛汽車(AV)的運作與發展至關重要。它們是神經系統,讓這些複雜的技術能夠進行感知、處理、決策和行動。雖然車用 SerDes 與車用乙太網路對於 ADAS 和自動駕駛系統通訊所使用的高頻寬車用資料傳輸都至關重要,但它們扮演的主要角色略有不同,且具備不同的特性。
SerDes 將處理從感測器到處理單元(通常為網域控制器)的高頻寬點對點連線,而車用乙太網路則將構成連接這些網域控制器與其他車輛系統的高速骨幹網路,以促進整體網路通訊、軟體更新和先進網路功能。