Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los productos de comunicaciones a bordo de Keysight ofrecen cobertura de pruebas para una amplia variedad de tecnologías y velocidades de transmisión, con el fin de satisfacer los crecientes requisitos de diseño y pruebas de alto rendimiento de los modernos sistemas de redes a bordo. El Ethernet automotriz proporciona un medio universal para la comunicación de alta velocidad que permite la coexistencia de diferentes componentes en la misma red conmutada. Por su parte, varias conexiones SerDes emergentes para el sector de la automoción convierten datos paralelos en datos serie (y viceversa), lo que permite la comunicación para pantallas de alta resolución, como cámaras y sistemas de infoentretenimiento. Se trata de una arquitectura punto a punto con gran ancho de banda, bajas velocidades de transmisión y órdenes de modulación elevadas. Nuestras soluciones facilitan el desarrollo, la validación y la depuración de CPU, ECU, cables, interconexiones y dispositivos periféricos según los estándares más recientes. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones más populares. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que figuran a continuación.
Existen varias tecnologías diferentes que operan en la red del vehículo. La conformidad y la interoperabilidad de cada una de ellas son fundamentales para la seguridad y la protección de las arquitecturas de los vehículos modernos.
Keysight ofrece una validación integral de Ethernet para automoción que abarca las capas 1 a 7 del modelo OSI. Las pruebas comienzan en la capa física y se extienden hacia arriba para incluir la validación del plano de control, la precisión de sincronización, la entrega garantizada y el rendimiento de AVB/TSN.
Las soluciones Ethernet y SerDes para automoción de Keysight validan la comunicación multigigabit, ya que las modernas funciones ADAS y autónomas exigen las velocidades de datos más rápidas.
Automatice las pruebas y la validación de transmisores (Tx), receptores (Rx) y canales, desde 10 Mbps hasta 50 Gbps, lo que proporciona una mayor precisión en las pruebas y ahorra tiempo en las rigurosas pruebas de conformidad.
Measurement type
Channel (Lx), Receive (Rx), Transmit (Tx)
Technology
Automotive Ethernet, MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s, 2 Gb/s - 32 Gb/s
AE6000T
La solución de conformidad de transmisión Ethernet para automoción AE6000T ofrece una forma rápida y sencilla de verificar y depurar sus diseños de tecnología Ethernet para automoción.
El modelo AE6900T pasa a denominarse AE6000T; la funcionalidad es la misma, solo cambia el número de modelo de primer nivel.
El software de aplicación de conformidad con Ethernet para automociónKeysight AE6000T, diseñado para los osciloscopios de la serie Infiniium de Keysight, le ofrece una forma rápida y sencilla de verificar y depurar sus diseños de tecnología para automoción.
Los sistemas ADAS de última generación requieren sistemas de cámaras y radares con una resolución cada vez mayor. Esto implica nuevos requisitos en cuanto a velocidad y ancho de banda. El estándar Ethernet para automoción permite una comunicación de datos más rápida para satisfacer las demandas de los vehículos actuales y los vehículos conectados del futuro.
A diferencia de CAN y LIN, el estándar Ethernet para automoción exige una rigurosa verificación del cumplimiento mediante casos de prueba que abarcan transmisores (Tx), receptores (Rx) y conjuntos de arneses/conectores. Para ayudarle a ahorrar tiempo y esfuerzo, Keysight ofrece soluciones que automatizan las pruebas y la validación en transmisores (Tx), receptores (Rx) y las conexiones entre dispositivos Ethernet para automoción. Nuestros ingenieros han invertido miles de horas en aprender los estándares y crear pruebas de conformidad automatizadas y repetibles. Estas aplicaciones probadas le ayudan a garantizar una configuración de prueba adecuada y resultados de medición válidos. En última instancia, tendrá una mayor confianza en que su dispositivo es conforme. La solución de pruebas Ethernet para automoción AE6000T ofrece hardware y accesorios para garantizar que disponga de todos los componentes necesarios para ponerse en marcha rápidamente.
Existen varias normas clave que regulan la plataforma Ethernet para automoción. Keysight ofrece una plataforma de pruebas intuitiva que le permite validar estas normas utilizando diferentes velocidades de datos y estándares. Acceder al dispositivo bajo prueba (DUT) es sencillo cuando se utiliza la placa de fijación Ethernet para automoción de Keysight y las placas adaptadoras disponibles para Molex Mini-50, MATEnet o HMTD.
Estándares compatibles
Características principales
Información para realizar pedidos
AE6000L
La solución de conformidad con el canal Ethernet automotriz AE6000L proporciona una forma automatizada de comprobar el funcionamiento correcto o incorrecto de conectores, cables y arneses.
AE6900L ahora es AE6000L, la funcionalidad es la misma, solo cambia el número de modelo de nivel superior.
Los sistemas ADAS de última generación requieren cámaras y radares de alta resolución, lo que exige una mayor velocidad y ancho de banda. El estándar Ethernet para automoción permite una comunicación de datos más rápida para satisfacer las demandas de los vehículos actuales y los vehículos conectados del futuro. Sin embargo, el canal o enlace de un sistema puede crear un punto de fallo y, por lo tanto, debe someterse a pruebas exhaustivas.
La solución de pruebas de canales de conformidad Ethernet para automoción de Keysight verifica que la información se transmite sin pérdidas ni interferencias hasta su destino previsto.
La solución garantiza los requisitos de calidad de la señal con pruebas de conformidad para el canal, incluidos los arneses, cables o conectores. La solución se basa en hardware funcional y polivalente que puede utilizarse plenamente para otras tareas y pruebas cuando no se utiliza activamente para pruebas de canales Ethernet para automoción.
La solución AE6000L proporciona un paquete de hardware, software y accesorios que le ayudará a comprender la integridad de su canal Ethernet para automoción.
AE2000T
La solución de transmisión (Tx) SerDes para automoción de Keysight garantizará la interoperabilidad, verificará y depurará sus enlaces MIPI A-PHY, ASA y GMSL2.
Los sistemas Advanced de asistencia Advanced (ADAS), los coches conectados y los vehículos autónomos (AV) están transformando el sector del automóvil. Muchas de las nuevas funciones se implementan mediante una combinación de sensores, cámaras y redes, y requieren cada vez más datos y a mayor velocidad con cada nueva versión.
Muchas cámaras y pantallas integradas en los vehículos están conectadas a las ECU a través de una conexión SerDes. Con la introducción de MIPI A-PHY y Automotive SerDes Alliance (ASA), los chipsets pueden ser utilizados y compatibles con múltiples proveedores de silicio, así como interoperables entre dichos proveedores.
Para ayudarle a ahorrar tiempo y esfuerzo, Keysight ofrece soluciones que automatizan las pruebas y la validación de los dispositivos SerDes para automoción. Estas aplicaciones probadas le ayudan a garantizar una configuración de prueba adecuada y resultados de medición válidos. En última instancia, tendrá una mayor confianza en que su dispositivo cumple con CTS y será interoperable en su sistema. Más informaciónsobre las soluciones de conformidad SerDes para automoción.
La solución de pruebas de conformidad SerDes Tx para automoción AE2000T cubre 2 estándares y 5 marchas/grados de velocidad en una sola solución:
Capacidades clave
Información para realizar pedidos
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los sistemas de comunicación a bordo de los vehículos son redes y tecnologías que permiten a los diferentes componentes electrónicos de un vehículo enviar y recibir mensajes entre sí. Estos sistemas son la columna vertebral del transporte moderno, ya que impulsan todo, desde funciones básicas como el control del motor y el infoentretenimiento hasta características avanzadas como los sistemas de seguridad activa y la conducción autónoma. En esencia, los sistemas de comunicación a bordo de los vehículos son redes informáticas diseñadas para funcionar en el entorno único y, a menudo, hostil de un vehículo. Esto implica la comunicación entre las distintas unidades de control electrónico (ECU), sensores y actuadores dentro del propio vehículo. El objetivo es garantizar que los diferentes componentes del coche puedan «comunicarse» entre sí y coordinar sus funciones a la perfección.
El Ethernet automovilístico es una versión especializada de la tecnología Ethernet estándar, adaptada específicamente para satisfacer los requisitos únicos y exigentes de las redes de comunicación a bordo de los vehículos. Aunque aprovecha los principios fundamentales del Ethernet, su capa física y algunos aspectos operativos son significativamente diferentes para adaptarse al duro entorno automovilístico. El Ethernet automovilístico se está convirtiendo rápidamente en la columna vertebral de las arquitecturas de vehículos de próxima generación debido a su capacidad para soportar un gran ancho de banda, reducir la complejidad y el peso del cableado y mejorar la ciberseguridad.
Las redes tradicionales integradas en los vehículos, como la red de área de controlador (CAN) y la red de interconexión local (LIN), han prestado un buen servicio a los vehículos durante décadas, gestionando comunicaciones de menor ancho de banda para sistemas como el control del motor, los frenos y la electrónica básica de la carrocería. Sin embargo, el auge de las funciones avanzadas en los automóviles modernos exige un ancho de banda significativamente mayor y una comunicación más robusta y escalable.
El serializador/deserializador automotriz (SerDes) es una tecnología fundamental en los vehículos modernos, especialmente para conexiones punto a punto de gran ancho de banda. Se trata de un método de transmisión de datos que aborda los retos que plantea el traslado de grandes cantidades de datos desde sensores (como cámaras, radares y lidares) y su visualización a distancias relativamente largas dentro del vehículo, al tiempo que se reduce la complejidad y el coste del cableado. La principal ventaja del SerDes radica en su capacidad para combinar múltiples líneas de datos y una señal de reloj asociada en un único flujo serie, que luego se transmite a través de solo uno o dos pares de cables. Esto reduce significativamente el número de conexiones físicas, el volumen de los cables y el coste. El SerDes es fundamental para facilitar la comunicación de los sensores ADAS y autónomos.
Los sistemas de comunicación a bordo son fundamentales para el funcionamiento y el desarrollo de los sistemas Advanced (ADAS) y los vehículos autónomos (AV). Constituyen el sistema nervioso que permite a estas complejas tecnologías percibir, procesar, decidir y actuar. Si bien tanto los SerDes para automoción como el Ethernet para automoción son esenciales para la transmisión de datos de gran ancho de banda utilizada en la comunicación de los sistemas ADAS y autónomos, desempeñan funciones principales algo diferentes y presentan características distintas.
SerDes se encargará de los enlaces punto a punto de gran ancho de banda entre los sensores y las unidades de procesamiento (a menudo controladores de dominio), mientras que Automotive Ethernet constituirá la red troncal de alta velocidad que conectará estos controladores de dominio y otros sistemas del vehículo, facilitando la comunicación general de la red, las actualizaciones de software y las funciones avanzadas de red.