透過汽車 SerDes 打造下一代汽車 ADAS 系統所需的攝影機和感測器

白皮書

下一代 ADAS 系統需要解析度極高的攝影機和雷達感測器。這樣的趨勢,為車載網路、交換器,以及網路連接介面,帶來了新的速度和頻寬需求。ADAS 攝影機和顯示器通常透過串列器/解串列器(SerDes)連接到圖像處理 ECU。車載網路市場快速演進,包括專屬解決方案和新的汽車 SerDes 標準(ASA/MIPI)。汽車電氣環境變化萬千,因此業者必須徹底驗證每個介面的電氣效能。基於標準化測試方法的自動化測試套件,提供多元的工具,以便驗證裝置符合性、消除人為錯誤,並提供具洞察力的報告。它們可重複執行相同任務,讓業界能夠實現廣泛的互通性。隨著新應用不斷湧現,汽車 SerDes 市場呈現兩位數的成長率。和所有高速設計一樣,高品質設計可將損耗降到最低,然後將測試邊限最大化。本白皮書討論如何藉由開發和推出 ASA/MIPI,以及修訂後的專屬解決方案,來建構安全且可互通的車載網路,以因應各種新型汽車的要求。您將深入了解發射器電氣測試、接收器測試,以及纜線和線束/連接器測試等技術問題。