Choose a country or area to see content specific to your location
驗證從子系統到端對端層級的無線存取網路 (RAN) 和核心網路 (Core)。
驗證 ORAN 元件和使用者設備
從實驗室驗證到現場部署的信心
在實驗室中模擬真實世界的移動性與射頻條件
從現場量測到深入的網路洞察與最佳化
Keysight 行動 ORAN 模擬器分為兩類:ORAN 模擬器和使用者設備(UE)模擬器。這些模擬器提供跨解構網路元件的功能和性能測試,包括無線電單元(RU)、分散式單元(DU)、中央單元(CU)和行動核心。這些工具支援 ORAN 前傳(7-2x)、中傳(F1)和回傳(N2 / N3)介面的模擬,具有可配置的流量設定檔、即時關鍵性能指標(KPI)監控,以及多廠商互通性測試。主要功能包括支援 ORAN 分割架構、時間和頻率同步測試、日誌擷取與分析,以及動態場景執行。請根據您正在驗證的網路元件和需要模擬的介面來選擇模擬器。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 行動通訊基地台效能測試解決方案提供彈性、軟體驅動的平台,用於驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 在整個開發生命週期中的效能。這些系統可模擬真實的無線電環境,支援在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (mmWave) (FR2) 和非地面網路 (NTN) 上進行衰落、波束成形和負載測試。產品組合包括高效能收發器,具備可擴充的 RF 通道數、寬頻寬支援和即時衰落功能。整合式軟體工具組可實現自動化 KPI 測試、多輸入/多輸出 (MIMO) 和大規模 MIMO 通道建模,以及空中下載 (OTA) 驗證。這些解決方案專為實驗室和生產環境而設計,支援遠端頭端配置、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的測試自動化。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 行動通訊虛擬路測模擬工具組讓工程師能夠透過模擬真實世界的 RF 傳播和行動情境,以實驗室級的重複性來測試基地台。該工具組使用從實際路測資料衍生的通道模型,重現地理和環境條件,以評估基地台的效能。它支援 FR1 和 FR2,可與網路模擬器和通道模擬器整合,並允許驗證各種行動設定檔的波束管理、切換和傳輸量。您可以選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。立即索取 Keysight 行動通訊虛擬路測模擬工具組的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight RF 網路路測解決方案讓您能夠在真實世界條件下量測、分析和最佳化無線網路性能。您可從自主監控、手持式測試、網路基準測試、後處理解決方案、5G 新無線電 (NR) 路測,以及遠端控制和管理解決方案中選擇,以符合您的測試要求。探索我們全面的 RF 網路路測產品組合,為您的應用找到合適的解決方案。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 行動 ORAN 模擬器分為兩類:ORAN 模擬器和使用者設備(UE)模擬器。這些模擬器提供跨解構網路元件的功能和性能測試,包括無線電單元(RU)、分散式單元(DU)、中央單元(CU)和行動核心。這些工具支援 ORAN 前傳(7-2x)、中傳(F1)和回傳(N2 / N3)介面的模擬,具有可配置的流量設定檔、即時關鍵性能指標(KPI)監控,以及多廠商互通性測試。主要功能包括支援 ORAN 分割架構、時間和頻率同步測試、日誌擷取與分析,以及動態場景執行。請根據您正在驗證的網路元件和需要模擬的介面來選擇模擬器。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 行動通訊基地台效能測試解決方案提供彈性、軟體驅動的平台,用於驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 在整個開發生命週期中的效能。這些系統可模擬真實的無線電環境,支援在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (mmWave) (FR2) 和非地面網路 (NTN) 上進行衰落、波束成形和負載測試。產品組合包括高效能收發器,具備可擴充的 RF 通道數、寬頻寬支援和即時衰落功能。整合式軟體工具組可實現自動化 KPI 測試、多輸入/多輸出 (MIMO) 和大規模 MIMO 通道建模,以及空中下載 (OTA) 驗證。這些解決方案專為實驗室和生產環境而設計,支援遠端頭端配置、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的測試自動化。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 行動通訊虛擬路測模擬工具組讓工程師能夠透過模擬真實世界的 RF 傳播和行動情境,以實驗室級的重複性來測試基地台。該工具組使用從實際路測資料衍生的通道模型,重現地理和環境條件,以評估基地台的效能。它支援 FR1 和 FR2,可與網路模擬器和通道模擬器整合,並允許驗證各種行動設定檔的波束管理、切換和傳輸量。您可以選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。立即索取 Keysight 行動通訊虛擬路測模擬工具組的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight RF 網路路測解決方案讓您能夠在真實世界條件下量測、分析和最佳化無線網路性能。您可從自主監控、手持式測試、網路基準測試、後處理解決方案、5G 新無線電 (NR) 路測,以及遠端控制和管理解決方案中選擇,以符合您的測試要求。探索我們全面的 RF 網路路測產品組合,為您的應用找到合適的解決方案。需要協助選擇?請參閱以下資源。
在這段影片中,您將了解如何透過強大的設計、模擬和測試工具生態系統,加速 Open RAN 創新。您將學習這些解決方案如何協助工程師彌合實驗室原型與實際部署之間的差距,加速多供應商環境下的整合和互通性測試,並確保 Open RAN 元件從第一天起就符合性能、可靠性和部署就緒性。
無線
探索使用整合式工具進行端對端 MIMO 測試的最佳實務,以在真實世界情境中進行 RF、基頻和協定驗證。
無線
瞭解如何運用真實世界通道條件和衛星鏈路模擬來驗證非地面網路 (NTN) 基地台。
無線
瞭解如何同時跨所有天線埠量測相位與時間同調的射頻訊號,這是驗證性能的關鍵步驟。
5G
了解如何使用可擴展通道模擬和空中介面測試設定,在動態射頻衰落條件下驗證大規模MIMO效能。
5G
了解如何設定和最佳化 5G 大規模 MIMO 系統、量測天線陣列、模擬 RF、應用波束成形並評估關鍵 KPI。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
測試大規模多輸入多輸出 (Massive MIMO) 系統,由於其大量天線和複雜的波束成形能力,帶來了獨特的挑戰。有效的測試需要能夠精確模擬真實世界情境並特性化性能的解決方案。
PROPSIM 大規模 MIMO 測試解決方案可實現以下項目的高效測試和分析:
5G 網路建立在不斷演進的架構之上,其中包括傳統 RAN (無線電存取網路) 元件和新型開放式 RAN (O-RAN) 部署。為提供多樣化的覆蓋範圍和容量,網路包含不同的架構和無線電類型:
5G 網路可透過建立受控的測試環境來模擬,該環境能重現真實網路元件和條件的行為。
這涉及模擬以下元件之間的互動:
如此一來,工程師便可在部署前驗證系統效能、解決問題並評估互通性。
網路模擬也可測試極端或難以重現的條件,例如高負載、干擾或快速切換,確保基地台和裝置在各種情況下都能可靠運作。
關鍵績效指標 (KPI) 是重要的指標,用於評估 5G 基地台 (gNB) 的效率、品質和可靠性。監測這些 KPI 有助於確保最佳網路效能和使用者體驗。常見的 KPI 包括:
由於 5G 毫米波 (mmWave) 基地台 (gNB) 的高頻信號和天線技術具有獨特特性,因此空中下載 (OTA) 測試絕對不可或缺。原因如下:
高頻與路徑損耗: 毫米波訊號(例如 24 GHz 及以上)在通過纜線時會產生顯著的訊號損耗。這使得傳統的「傳導」測試(儀器透過纜線直接連接)變得不切實際且不準確。
整合式天線與波束成形: 毫米波 gNB 通常採用高度整合的主動式天線陣列,利用先進的波束成形來導向訊號。這些天線無法輕易斷開以進行基於纜線的測試。OTA 測試允許將整個天線系統(包括其波束成形功能)作為一個完整單元進行測試。
真實環境:在無響室中進行 OTA 測試可模擬更真實的無線環境,擷取 gNB 的真實輻射效能,這對於實際部署至關重要。
Keysight 提供專用的 OTA 測試解決方案,包括可直接放置在 OTA 量測暗室中的 遠端射頻單元 (RRH),最大限度地減少纜線損耗,並提高 EVM 和 ACLR 等關鍵指標的量測準確度。
射頻網路路測是一種使用真實世界射頻條件(例如移動性、衰落、干擾、切換和地理變化)來驗證無線裝置和網路的方法。它評估裝置和網路在即時或真實模擬環境中的效能,而非僅在靜態、受控的實驗室設定中。
在射頻網路路測中,性能是根據實際網路路線或環境進行評估的,捕捉射頻條件如何隨時間和地點變化。這使工程師能夠在實際操作條件下量測關鍵性能指標 (KPI),例如吞吐量、延遲、切換成功率、射頻品質和使用者體驗。
射頻網路路測可執行:
此方法通常用於:
隨著無線技術的發展 — 特別是 5G 及未來 — 射頻網路性能測試在補充使用者設備 (UE)、無線存取網路 (RAN) 和核心網路模擬方面扮演著關鍵角色,確保實驗室驗證與真實網路行為保持一致。
當您需要在實驗室中重現真實世界的行動性和 RF 條件,以在可重複且受控的環境中驗證、偵錯和最佳化網路或裝置性能時,應使用蜂巢式虛擬路測模擬。它最適合開發和預部署工作流程,工程師需要評估切換、波束管理、吞吐量和使用者體驗,且無需現場測試的成本和變異性。虛擬路測模擬還能重播現場擷取的資料,以加速實驗室中的根本原因分析和迴歸測試。
當您需要測量實際商用網路上的實際性能時,應使用 RF 網路路測解決方案。這些解決方案專為現場測試而設計,可讓營運商和最佳化團隊在部署、驗收、基準測試和持續最佳化期間,評估真實使用者體驗、覆蓋範圍、行動性和網路 KPI。由於它們在真實環境中運作,結果反映真實網路條件,但無法完全重複。
在實務上,兩者是互補的:
它們共同建立了一個閉迴路工作流程,將現場洞察與實驗室驗證連結起來,從而縮短解決問題的時間,並在部署前後提升網路效能。