探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 13 個)

Image of 平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
型號
16196C
連接器類型
APC-7
最大頻率
3 GHz
類型
測試夾具
Image of 四端對標準電阻組
四端對標準電阻器套件
型號
42030A
連接器類型
-
最大頻率
-
類型
電阻套件
Image of 30 A 電流分流器
30 A 電流分流器
型號
34330A
連接器類型
-
最大頻率
-
類型
電流分流器
Image of 底部電極 SMD 測試夾具
底部電極 SMD 測試夾具
型號
16198A
連接器類型
APC-7
最大頻率
10 GHz
類型
測試夾具
Image of 底部電極 SMD 測試夾具
底部電極 SMD 測試夾具
型號
16197A
連接器類型
APC-7
最大頻率
3 GHz
類型
測試夾具
Image of 平行電極 SMD 測試夾具
平行電極 SMD 測試夾具
型號
16192A
連接器類型
APC-7
最大頻率
2 GHz
類型
測試夾具
Image of 平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
型號
16196A
連接器類型
APC-7
最大頻率
3 GHz
類型
測試夾具
Image of 平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
型號
16196B
連接器類型
APC-7
最大頻率
3 GHz
類型
測試夾具
Image of 平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
平行電極 SMD 測試夾具,DC 至 3 GHz
型號
16196D
連接器類型
APC-7
最大頻率
3 GHz
類型
測試夾具
適用於 N1299A-301 評估套件的高值電阻箱影像
用於 N1299A-301 評估套件的高值電阻盒
型號
N1422A
連接器類型
-
最大頻率
-
類型
電阻箱
Image of 適用於 N1413 和 B2980 系列的電阻率量測單元(50 mm 電極)
適用於 N1413 搭配 B2980 系列的電阻率量測單元 (50 mm 電極)
型號
N1424A
連接器類型
-
最大頻率
-
類型
電阻率量測單元
Image of 適用於 N1413 和 B2980 系列的電阻率量測單元(26/50 mm 直徑電極)
適用於 N1413 搭配 B2980 系列的電阻率量測單元 (26/50 mm 直徑電極)
型號
N1424B
連接器類型
-
最大頻率
-
類型
電阻率量測單元
全部清除