Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
42030A
Bietet einen Standard-Widerstandssatz bestehend aus neun Präzisionswiderstandsnormen im Bereich von 1 mΩ bis 100 kΩ an.
Der Satz 42030A ist ein Standard-Widerstandsset mit neun Präzisionswiderständen im Bereich von 1 mΩ bis 100 kΩ. Diese Widerstände werden hauptsächlich für Funktionstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Verwendung dieser Widerstände ist der Bedienungs-/Serviceanleitung des jeweiligen Geräts zu entnehmen.
Erfahren Sie mehr über Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte.
34330A
Messen Sie Ströme sicher mit diesem präzisen 0,001-Ohm-Widerstand, der in einem mit Epoxidharz ummantelten Kunststoffgehäuse untergebracht ist.
Der Keysight 34330A Stromshunt ist ein Präzisionswiderstand von 0,001 Ohm in einem Kunststoffgehäuse, das mit Epoxidharz vergossen ist. Die Ausgangsspannung beträgt 1 mV pro Ampere Strom, der durch den Shunt fließt. Der zu messende Strom wird über Anschlussklemmen an den Shunt angeschlossen.
Das Keysight 34330A ist kompatibel mit den Digitalmultimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A und 3458A.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
16198A
Entwickelt für Impedanzmessungen von SMD-Bauteilen mit unterseitigen Anschlüssen und unterstützt die Größen 201 (mm) und 402 (mm).
Der 16198A ist für Impedanzmessungen von SMD-Bauteilen mit unterseitigen Anschlüssen konzipiert. Er erreicht stabile Frequenzcharakteristiken bis zu 3 GHz und liefert hochgradig reproduzierbare Messungen. Der Keysight 16198A unterstützt sehr kleine SMD-Größen: 0201 (mm) und 0402 (mm).
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
16192A
Impedanzmessungen an Seitenelektrodenkomponenten mit einer minimalen SMD-Größe von 1(L) [mm] durchführen.
16196A
Führen Sie genaue und wiederholbare Messungen an SMD-Bauteilen der Größe (1,6L ± 0,15) x (0,8W ± 0,15) x (0,4H bis 0,95) durch.
Die SMD-Testvorrichtung 16196A bietet hervorragende Wiederholgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit präziser Korrelation bis zu 3 GHz. Die Vorrichtungen der Serie 16196 sind kundenspezifisch für bestimmte SMD-Bauteilgrößen (siehe Tabelle unten) gefertigt und gewährleisten eine wiederholgenaue Positionierung des Prüflings mit zuverlässigen Kontakten für stabile Messergebnisse – wodurch Bedienungsfehler minimiert werden. Die Prüfung von SMD-Induktivitäten bis 3 GHz war bisher schwierig durchzuführen – mit der Serie 16196 lassen sich nun präzise und wiederholgenaue Messungen einfach realisieren.
| Anwendbare Gerätegrößen der Serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modell | Größencode | Spezifikation der Größe L x B x H (mm) |
| 16196A | 0603 (Zoll) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 bis 0,95) |
| 16196B | 0402 (Zoll) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 bis 0,6) |
| 16196C | 0201 (Zoll) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 bis 0,33) |
| 16196D | 01005 (Zoll) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 bis 0,22) |
16196B
Führen Sie genaue und wiederholbare Messungen an SMD-Bauteilen der Größe (1,0L ± 0,1) x (0,5W ± 0,1) x (0,3H bis 0,6) durch.
Die SMD-Testvorrichtung 16196B bietet hervorragende Wiederholgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit präziser Korrelation bis zu 3 GHz. Die Vorrichtungen der Serie 16196 sind kundenspezifisch für bestimmte SMD-Bauteilgrößen (siehe Tabelle unten) gefertigt und gewährleisten eine wiederholgenaue Positionierung des Prüflings mit zuverlässigen Kontakten für stabile Messergebnisse und minimiert Bedienungsfehler. Die Evaluierung von SMD-Induktivitäten bis 3 GHz war bisher schwierig. Mit der Serie 16196 lassen sich nun präzise und wiederholgenaue Messungen einfach durchführen.
| Anwendbare Gerätegrößen der Serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modell | Größencode | Spezifikation der Größe L x B x H (mm) |
| 16196A | 0603 (Zoll) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 bis 0,95) |
| 16196B | 0402 (Zoll) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 bis 0,6) |
| 16196C | 0201 (Zoll) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 bis 0,33) |
| 16196D | 01005 (Zoll) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 bis 0,22) |
16196C
Führen Sie genaue und wiederholbare Messungen an SMD-Bauteilen der Größe (0,6L ± 0,03) x (0,3W ± 0,03) x (0,27H bis 0,33) durch.
Die SMD-Testvorrichtung 16196C zeichnet sich durch hervorragende Wiederholgenauigkeit und einfache Handhabung aus und ermöglicht präzise Korrelationen bis zu 3 GHz. Die Vorrichtungen der Serie 16196 sind kundenspezifisch für bestimmte SMD-Bauteilgrößen (siehe Tabelle unten) gefertigt und gewährleisten eine wiederholgenaue Positionierung des Prüflings mit zuverlässigen Kontakten für stabile Messergebnisse – wodurch Bedienungsfehler minimiert werden. Die Prüfung von SMD-Induktivitäten bis 3 GHz war bisher schwierig durchzuführen – mit der Serie 16196 lassen sich nun präzise und wiederholgenaue Messungen einfach realisieren.
| Anwendbare Gerätegrößen der Serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modell | Größencode | Spezifikation der Größe L x B x H (mm) |
| 16196A | 0603 (Zoll) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 bis 0,95) |
| 16196B | 0402 (Zoll) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 bis 0,6) |
| 16196C | 0201 (Zoll) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 bis 0,33) |
| 16196D | 01005 (Zoll) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 bis 0,22) |
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
16196D
Führen Sie genaue und wiederholbare Messungen an SMD-Bauteilen der Größe (0,4L ± 0,02) x (0,2W ± 0,02) x (0,11H bis 0,22) durch.
Die SMD-Testvorrichtung 16196D zeichnet sich durch hervorragende Wiederholgenauigkeit und einfache Handhabung aus und ermöglicht präzise Korrelationen bis zu 3 GHz. Die Vorrichtungen der Serie 16196 sind kundenspezifisch für bestimmte SMD-Bauteilgrößen (siehe Tabelle unten) gefertigt und gewährleisten eine wiederholgenaue Positionierung des Prüflings mit zuverlässigen Kontakten für stabile Messergebnisse – wodurch Bedienungsfehler minimiert werden. Die Prüfung von SMD-Induktivitäten bis 3 GHz war bisher schwierig durchzuführen – mit der Serie 16196 lassen sich nun präzise und wiederholgenaue Messungen einfach realisieren.
| Anwendbare Gerätegrößen der Serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modell | Größencode | Spezifikation der Größe L x B x H (mm) |
| 16196A | 0603 (Zoll) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 bis 0,95) |
| 16196B | 0402 (Zoll) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 bis 0,6) |
| 16196C | 0201 (Zoll) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 bis 0,33) |
| 16196D | 01005 (Zoll) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 bis 0,22) |
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
16197A
Entwickelt für Impedanzmessungen von SMD-Bauteilen mit unterseitigen Anschlüssen und unterstützt Größen von 1005 (mm) bis 3225 (mm).
Der 16197A ist für Impedanzmessungen von SMD-Bauteilen mit unterseitigen Anschlüssen konzipiert. Er erreicht stabile Frequenzcharakteristiken bis zu 3 GHz und liefert hochgradig reproduzierbare Messungen. Der Keysight 16197A unterstützt verschiedene SMD-Größen, von klein wie 1005 (mm) / 0402 (inch) bis groß wie 3225 (mm) / 1210 (inch). Die Aufnahme der Größe 0603 (mm) / 0201 (inch) ist mit Option 001 möglich.
Erfahren Sie mehr über Zubehör
Ein SMD-Bauteil (Surface-Mount Device) ist ein elektronisches Bauteil, das direkt auf eine Leiterplatte (PCB) montiert wird. Moderne elektronische Geräte und Systeme verwenden SMD-Widerstände, -Kondensatoren, -Transistoren, -Dioden und integrierte Schaltungen (ICs), um sowohl Größe als auch Leistung zu optimieren. Dank ihrer geringeren Größe und höheren Zuverlässigkeit ermöglichen SMDs kompaktere und dichter gepackte Schaltungen.
Ähnlich wie bei anderen Bauteilen werden für SMD-Bauteile folgende Werkzeuge zur Impedanzmessung und parametrischen Prüfung benötigt:
Für die SMD-Tests benötigen die Ingenieure zusätzliche Vorrichtungen, wie zum Beispiel die SMD-Testvorrichtung für die untere Elektrode, um das Bauteil mit dem Messgerät zu verbinden.
Ingenieure verwenden üblicherweise Tisch- oder Handmultimeter, Kapazitätsmessgeräte und LCR-Meter, um parametrische Messungen an SMD-Bauteilen durchzuführen. Ein SMD-Tester, oft auch als SMD-Pinzette bezeichnet, ist eine spezielle Vorrichtung zur Prüfung der elektrischen Eigenschaften von SMD-Bauteilen und bietet eine bessere Störfestigkeit als separate Messspitzen.
Mehr über die SMD-Pinzette, die mit dem tragbaren Kondensator- und LCR-Messgerät U1700 verwendet wird, erfahren Sie hier: U1782B SMD-Pinzette .
N1422A
Prüfen Sie die Hochwiderstandsmessfähigkeit der Modelle B2985A und B2987A mit dem mitgelieferten 100-GΩ-Widerstand.
Das N1422A enthält einen 100-GΩ-Widerstand zur Überprüfung der Hochohm-Messfähigkeit der Femto-/Pikoamperemeter B2985A und B2987A. Mithilfe einer externen Spannungsquelle lässt sich auch die Strommessung der Femto-/Pikoamperemeter B2981A und B2983A überprüfen. Zusätzlich verfügt es über Koaxial- und Triaxialanschlüsse für den einfachen Kabelanschluss und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
N1424A
Präzise Messung hoher Widerstände bis zu 10 PΩ mit triaxialer Eingangsanschlusskonfiguration.
Das Messgerät N1424A ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Es dient zur Messung des Oberflächen- oder Volumenwiderstands von Isoliermaterialien. Zum Anschluss des N1424A an das B2985A/87A wird der Hochohmmeter-Anschlussadapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
N1424B
Präzise Messung hoher Widerstände bis zu 10 PΩ mit triaxialer Eingangsanschlusskonfiguration
Das Messgerät N1424B ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Es dient zur Messung des Oberflächen- oder Volumenwiderstands von Isoliermaterialien. Zum Anschluss des N1424B an das B2985A/87A wird der Hochohmmeter-Anschlussadapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .