장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
16196C
SMD 크기 (0.6L ± 0.03) x (0.3W ± 0.03) x (0.27H ~ 0.33)에 대해 정확하고 반복 가능한 측정 수행
16196C 표면 실장 디바이스(SMD) 테스트 픽스처는 최대 3GHz의 정확한 상관 관계를 통해 뛰어난 반복성 및 유용성을 제공합니다. 16196 시리즈 픽스처는 특정 SMD 크기에 적합하도록 맞춤 설계되었으며(아래 표 참조) 신뢰할 수 있는 접촉을 통해 반복 가능한 DUT 포지셔닝을 제공하여 안정적인 측정 결과를 도출할 수 있으므로 작업자로 인한 오류 가능성이 줄어듭니다. 전통적으로 최대 3GHz의 SMD 인덕터 평가를 구현하기 어려웠지만, 이제 16196 시리즈를 통해 정확하고 반복 가능한 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.
| 16196 시리즈의 해당 디바이스 크기 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 크기 코드 | 크기 사양 L x W x H(mm) |
| 16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
42030A
1 mΩ ~ 100 kΩ 범위의 9개 정밀 표준 저항으로 구성된 표준 저항 세트를 제공합니다.
42030A는 1 mΩ ~ 100 kΩ 범위의 9개 정밀 표준 저항으로 구성된 표준 저항 세트입니다. 이 저항은 주로 키사이트의 4단자쌍 LCR 미터 및 임피던스 분석기 성능 테스트에 사용됩니다. 이 표준 사용 방법은 장비의 작동/서비스 설명서를 참조하십시오.
LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
34330A
에폭시로 둘러싸인 플라스틱 케이스에 내장된 정밀 0.001옴 저항기를 사용하여 전류를 안전하게 측정하십시오.
키사이트 34330A 전류 분리기는 에폭시로 둘러싸인 플라스틱 케이스에 내장된 정밀 0.001Ω 저항기입니다. 출력은 분리기를 통과하는 전류(A)당 1mV입니다. 측정할 전류를 바인딩 포스트를 통해 분리기에 연결합니다.
키사이트 34330A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A 및 3458A DMM과 호환됩니다.
16198A는 하단 전극 SMD의 임피던스 평가를 위해 고안된 것으로, 최대 3 GHz의 안정적인 주파수 특성을 실현하고 반복성이 우수한 측정을 제공합니다. 키사이트 16198A는 매우 작은 크기의 SMD(0201(mm) 및 0402(mm))를 지원합니다.
16197A
하단 전극 SMD의 임피던스 평가를 위해 설계되었으며, 1005(mm)부터 3225(mm)까지의 크기를 지원합니다.
키사이트 16197A는 바닥 전극 SMD의 임피던스를 평가하도록 설계되었습니다. 3GHz까지 안정적인 주파수 특성을 얻어 매우 재현성 높은 측정 결과를 제공합니다. 키사이트 16197A는 1005(mm)/0402(인치)에서 3225(mm)/1210(인치)에 이르는 다양한 SMD 크기를 지원합니다. 옵션 001을 사용하면 0603(mm)/0201(인치) 크기까지 지원됩니다.
16192A 테스트 픽스처는 측면 전극 SMD 부품의 임피던스 평가를 위해 설계되었습니다. 이 픽스처가 평가할 수 있도록 조정된 최소 SMD 크기는 1(L)[mm]입니다.
16196A
SMD 크기 (1.6L ± 0.15) x (0.8W ± 0.15) x (0.4H ~ 0.95)에 대해 정확하고 반복 가능한 측정 수행
16196A 표면 실장 디바이스(SMD) 테스트 픽스처는 최대 3GHz의 정확한 상관 관계를 통해 뛰어난 반복성 및 유용성을 제공합니다. 16196 시리즈 픽스처는 특정 SMD 크기에 적합하도록 맞춤 설계되었으며(아래 표 참조) 신뢰할 수 있는 접촉을 통해 반복 가능한 DUT 포지셔닝을 제공하여 안정적인 측정 결과를 도출할 수 있으므로 작업자로 인한 오류 가능성이 줄어듭니다. 전통적으로 최대 3GHz의 SMD 인덕터 평가를 구현하기 어려웠지만, 이제 16196 시리즈를 통해 정확하고 반복 가능한 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.
| 16196 시리즈의 해당 디바이스 크기 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 크기 코드 | 크기 사양 L x W x H(mm) |
| 16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
16196B
SMD 크기 (1.0L ± 0.1) x (0.5W ± 0.1) x (0.3H ~ 0.6)에 대해 정확하고 반복 가능한 측정 수행
16196B 표면 실장 디바이스(SMD) 테스트 픽스처는 최대 3GHz의 정확한 상관 관계를 통해 뛰어난 반복성 및 유용성을 제공합니다. 16196 시리즈 픽스처는 특정 SMD 크기에 적합하도록 맞춤 설계되었으며(아래 표 참조) 신뢰할 수 있는 접촉을 통해 반복 가능한 DUT 포지셔닝을 제공하여 안정적인 측정 결과를 도출할 수 있으므로 작업자로 인한 오류 가능성이 줄어듭니다. 전통적으로 최대 3GHz의 SMD 인덕터 평가를 구현하기 어려웠지만, 이제 16196 시리즈를 통해 정확하고 반복 가능한 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.
| 16196 시리즈의 해당 디바이스 크기 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 크기 코드 | 크기 사양 L x W x H(mm) |
| 16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
16196D
SMD 크기 (0.4L ± 0.02) x (0.2W ± 0.02) x (0.11H ~ 0.22)에 대해 정확하고 반복 가능한 측정을 수행합니다.
16196D 표면 실장 디바이스(SMD) 테스트 픽스처는 최대 3GHz의 정확한 상관관계를 통해 뛰어난 반복성 및 유용성을 제공합니다. 16196 시리즈 픽스처는 특정 SMD 크기에 적합하도록 맞춤 설계되었으며(아래 표 참조) 신뢰할 수 있는 접촉을 통해 반복 가능한 DUT 포지셔닝을 제공하여 작업자로 인한 오류 가능성이 줄어들어 안정적인 측정 결과를 도출할 수 있습니다. 전통적으로 최대 3GHz의 SMD 인덕터 평가를 구현하기 어려웠으나 이제는 16196 시리즈를 통해 정확하고 반복 가능한 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.
| 16196 시리즈의 해당 디바이스 크기 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 크기 코드 | 크기 사양 L x W x H(mm) |
| 16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
| 16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
| 16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
| 16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
N1422A
포함된 100GΩ 저항기를 사용하여 B2985A 및 B2987A의 고저항 측정 기능을 평가하십시오.
N1422A에는 B2985A, B2987A의 고저항 측정 기능을 평가할 수 있는 100GΩ 저항기가 포함되어 있습니다. 외부 전압 소스를 사용하여 B2981A, B2983A 펨토/피코 전류계의 전류 측정 결과도 평가할 수 있습니다. 또한 동축/3축 커넥터가 있어 다양한 평가용 케이블 종단을 손쉽게 구성할 수 있습니다.
N1424C
N1424C 비저항 셀은 절연 소재의 표면 또는 체적 저항/비저항을 측정하는 데 사용됩니다. 최대 10 PΩ의 높은 저항을 정확하게 측정할 수 있습니다.
N1424A는 특히 B2985A/87A 전위계/고저항 미터와 함께 작동하도록 설계되었으며 절연 물질의 표면 또는 부피 저항/저항성을 측정하는 데 사용됩니다. N1424A를 B2985A/87A에 연결하기 위해 N1413A 고저항 미터 픽스처 어댑터가 필요합니다.