Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
42030A
Oferece um conjunto padrão de resistores composto por nove resistores padrão de precisão que variam de 1 mΩ a 100 kΩ.
O 42030A é um conjunto de nove resistores padrão que variam de 1 mΩ a 100 kΩ. Esses resistores são usados principalmente em testes de desempenho com medidores de LCR e analisadores de impedância com 4 terminais. Consulte o manual de operação ou o suporte técnico para saber como empregar esses padrões.
34330A
Meça a corrente com segurança com este resistor de precisão de 0,001 ohm alojado em uma caixa plástica revestida com epóxi.
O shunt de corrente 34330A da Keysight é um resistor de 0,001 Ω de precisão, alojado em um invólucro de plástico cercado por epóxi. A saída é de 1mV por A de corrente passando pelo shunt. A corrente a ser medida é conectada ao shunt com conectores borne.
O 34330A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A e 3458A da Keysight.
16198A
Projetado para avaliações de impedância de SMDs com eletrodo inferior e suporta tamanhos de 201 (mm) e 402 (mm)
O 16198A foi projetado para avaliações de impedância de SMDs com eletrodo inferior. Ele alcança características de frequência estáveis até 3 GHz e fornece medições altamente repetíveis. O Keysight 16198A suporta tamanhos SMD muito pequenos, 0201 (mm) e 0402 (mm).
Saiba mais sobre os acessórios para medidores LCR e produtos de medição de impedância da Keysight
16196A
Realize medições precisas e repetíveis no tamanho SMD de (1,6 L ± 0,15) x (0,8 L ± 0,15) x (0,4 A a 0,95)
O acessório de teste para componentes SMD 16196A oferece excelente repetibilidade e usabilidade, com correlação precisa até 3 GHz. Os acessórios da série 16196 são personalizados para se adequarem a tamanhos específicos de SMD (ver tabela abaixo) e possibilitar o posicionamento repetível do DUT com contatos confiáveis para assegurar resultados estáveis, reduzindo a possibilidade de erros causados pelo operador. Tradicionalmente, as avaliações de indutores SMD de até 3 GHz têm sido difíceis de implementar, porém, com a série 16196 ficou fácil fazer medições precisas e repetíveis.
| Modelo | Código do tamanho | Especificação de tamanho C x L x A (mm) |
|---|---|---|
| 16196A | 0603 (pol.) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pol.) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pol.) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pol.) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 a 0,22) |
16196B
Realize medições precisas e repetíveis no tamanho SMD de (1,0L ± 0,1) x (0,5W ± 0,1) x (0,3H a 0,6)
O acessório de teste para componentes SMD 16196B oferece excelente repetibilidade e usabilidade, com correlação precisa até 3 GHz. Os acessórios da série 16196 são personalizados para se adequarem a tamanhos específicos de SMD (ver tabela abaixo) e possibilitar o posicionamento repetível do DUT com contatos confiáveis para assegurar resultados estáveis, reduzindo a possibilidade de erros causados pelo operador. Tradicionalmente, as avaliações de indutores SMD de até 3 GHz têm sido difíceis de implementar, mas com a série 16196 ficou fácil fazer medições precisas e repetíveis.
| Modelo | Código do tamanho | Especificação de tamanho C x L x A (mm) |
|---|---|---|
| 16196A | 0603 (pol.) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pol.) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pol.) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pol.) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 a 0,22) |
16192A
Realizar avaliações de impedância dos componentes dos eletrodos laterais em um tamanho SMD mínimo de 1(L) [mm]
16196C
Realize medições precisas e repetíveis no tamanho SMD de (0,6L ± 0,03) x (0,3W ± 0,03) x (0,27H a 0,33)
O dispositivo de teste para dispositivos de montagem em superfície (SMD) 16196C oferece excelente repetibilidade e usabilidade, com correlação precisa de até 3 GHz. Os dispositivos da série 16196 são projetados sob medida para se adequarem a tamanhos específicos de SMD (consulte a tabela abaixo) e fornecem posicionamento repetível do DUT com contatos confiáveis para permitir resultados de medição estáveis, reduzindo a possibilidade de erros induzidos pelo operador. Tradicionalmente, a avaliação de indutores SMD até 3 GHz era difícil de implementar — agora, com a série 16196, é fácil realizar medições precisas e repetíveis.
| Tamanhos de dispositivos aplicáveis da série 16196 | ||
|---|---|---|
| Modelo | Código do tamanho | Especificação do tamanho C x L x A (mm) |
| 16196A | 0603 (polegadas) / 1608 (milímetros) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (polegadas) / 1005 (milímetros) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (polegadas) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (polegadas) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 a 0,22) |
Saiba mais sobre os acessórios para medidores LCR e produtos de medição de impedância da Keysight
16196D
Realize medições precisas e repetíveis no tamanho SMD de (0,4L ± 0,02) x (0,2W ± 0,02) x (0,11H a 0,22)
O dispositivo de teste para dispositivos de montagem em superfície (SMD) 16196D oferece excelente repetibilidade e usabilidade, com correlação precisa até 3 GHz. Os dispositivos da série 16196 são projetados sob medida para se adequarem a tamanhos específicos de SMD (consulte a tabela abaixo) e fornecem posicionamento repetível do DUT com contatos confiáveis para permitir resultados de medição estáveis, reduzindo a possibilidade de erros induzidos pelo operador. Tradicionalmente, a avaliação de indutores SMD até 3 GHz era difícil de implementar — agora, com a série 16196, é fácil realizar medições precisas e repetíveis.
| Tamanhos de dispositivos aplicáveis da série 16196 | ||
|---|---|---|
| Modelo | Código do tamanho | Especificação do tamanho C x L x A (mm) |
| 16196A | 0603 (polegadas) / 1608 (milímetros) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (polegadas) / 1005 (milímetros) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (polegadas) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (polegadas) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 a 0,22) |
Saiba mais sobre os acessórios para medidores LCR e produtos de medição de impedância da Keysight
16197A
Projetado para avaliações de impedância de SMDs com eletrodo inferior e suporta tamanhos de 1005 (mm) a 3225 (mm)
O 16197A foi projetado para avaliações de impedância de SMDs com eletrodo inferior. Ele alcança características de frequência estáveis até 3 GHz e fornece medições altamente repetíveis. O Keysight 16197A suporta vários tamanhos de SMD, desde 1005 (mm)/0402 (polegadas) até 3225 (mm)/1210 (polegadas). A acomodação do tamanho 0603 (mm)/0201 (polegadas) está disponível com a opção 001.
Saiba mais sobre acessórios
Um dispositivo de montagem em superfície (SMD) refere-se a um tipo de componente eletrônico projetado para ser montado diretamente em uma placa de circuito impresso (PCB). Os dispositivos e sistemas eletrônicos modernos utilizam resistores, capacitores, transistores, diodos e circuitos integrados (ICs) SMD para otimizar tanto o tamanho quanto o desempenho. Devido ao seu tamanho menor e maior confiabilidade, os SMDs permitem projetos de circuitos mais compactos e densamente embalados.
Assim como outros componentes, os SMDs requerem as seguintes ferramentas para medições de impedância e testes paramétricos:
Os engenheiros precisam de acessórios adicionais, como o acessório de teste SMD do eletrodo inferior, para conectar o dispositivo ao instrumento para os testes SMD.
Os engenheiros utilizam mais frequentemente multímetros de bancada ou portáteis, medidores de capacitância e medidores LCR para realizar medições paramétricas em SMDs. Um testador SMD, frequentemente referido como pinça SMD, é um dispositivo especializado concebido para testar as propriedades elétricas dos SMDs, oferecendo uma melhor imunidade ao ruído do que sondas separadas.
Saiba mais sobre as pinças SMD utilizadas com o capacitador portátil U1700 e o medidor LCR portátil aqui: Pinça SMD U1782B.
N1422A
Avalie a capacidade de medição de alta resistência dos modelos B2985A e B2987A com o resistor de 100 GΩ incluído.
O N1422A contém um resistor de 100 GΩ para avaliar a capacidade de medição de alta resistência do B2985A e do B2987A. Usando uma fonte de tensão externa, você também pode avaliar a medição de corrente dos femto/picoamperímetros B2981A e B2983A. Além disso, ele possui conectores coaxiais e triaxiais para simplificar a terminação dos cabos para uma ampla variedade de avaliações.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
N1424A
Meça com precisão altas resistências de até 10 PΩ com configuração de terminal de entrada triaxial.
O N1424A foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele é usado para medir a resistência/resistividade superficial ou volumétrica de materiais isolantes. O adaptador de fixação do medidor de alta resistência N1413A é necessário para conectar o N1424A ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
N1424B
Meça com precisão altas resistências de até 10 PΩ com configuração de terminal de entrada triaxial.
O N1424B foi projetado para operar especificamente com o eletrômetro/medidor de alta resistência B2985A/87A. Ele é usado para medir a resistência/resistividade superficial ou volumétrica de materiais isolantes. O adaptador de fixação do medidor de alta resistência N1413A é necessário para conectar o N1424B ao B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.