Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
42030A
Offers a standard resistor set consisting of nine precision resistor standards ranging from 1 mΩ to 100 kΩ
O 42030A é um conjunto de nove resistores padrões que variam de 1 mΩ a 100 kΩ. Estes resistores são utilizados principalmente em testes de desempenho com medidores de LCR e analisadores de impedância com 4 terminais. Consulte o manual de operação ou suporte técnico para saber como empregar esses padrões.
34330A
Measure current safely with this precision 0.001 ohm resistor housed in a plastic case surrounded by epoxy
O shunt de corrente 34330A da Keysight é um resistor de 0,001 Ω de precisão, alojado em um invólucro de plástico cercado por epóxi. A saída é de 1mV por A de corrente passando pelo shunt. A corrente a ser medida é conectada ao shunt com conectores borne.
O 34330A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A,34405A, 34410A, 34411A, L4411A e 3458A da Keysight.
16198A
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports 201 (mm) and 402 (mm) sizes
The 16198A is designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs. It achieves stable frequency characteristics up to 3 GHz and provides highly repeatable measurements. The Keysight 16198A supports very small SMD sizes, 0201 (mm) and 0402 (mm).
Learn more about Keysight LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories
16196A
Perform accurate and repeatable measurements on SMD size of (1.6L ± 0.15) x (0.8W ± 0.15) x (0.4H to 0.95)
O acessório de teste para componentes SMD 16196A oferece repetibilidade e usabilidade excelentes, com correlação precisa até 3 GHz. Os acessórios da série 16196 são personalizados para se adequarem a tamanhos específicos de SMD (ver tabela abaixo) e possibilitar o posicionamento repetível do DUT com contatos confiáveis para assegurar resultados estáveis, reduzindo a possibilidade de erros causados pelo operador. Tradicionalmente, avaliações de indutores SMD de até 3 GHz têm sido difíceis de implementar, porém, com a série 16196 ficou fácil fazer medições precisas e repetíveis.
| Modelo | Código do tamanho | Especificação de tamanho C x L x A (mm) |
|---|---|---|
| 16196A | 0603 (pol.) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pol.) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pol.) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pol.) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 a 0,22) |
16196B
Perform accurate and repeatable measurements on SMD size of (1.0L ± 0.1) x (0.5W ± 0.1) x (0.3H to 0.6)
O acessório de teste para componentes SMD 16196B oferece repetibilidade e usabilidade excelentes, com correlação precisa até 3 GHz. Os acessórios da série 16196 são personalizados para se adequarem a tamanhos específicos de SMD (ver tabela abaixo) e possibilitar o posicionamento repetível do DUT com contatos confiáveis para assegurar resultados estáveis, reduzindo a possibilidade de erros causados pelo operador. Tradicionalmente, avaliações de indutores SMD de até 3 GHz têm sido difíceis de implementar, porém, com a série 16196 ficou fácil fazer medições precisas e repetíveis.
| Modelo | Código do tamanho | Especificação de tamanho C x L x A (mm) |
|---|---|---|
| 16196A | 0603 (pol.) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pol.) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pol.) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pol.) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 a 0,22) |
16192A
Perform impedance evaluations of side electrode components on a minimum SMD size of 1(L) [mm]
16196C
Perform accurate and repeatable measurements on SMD size of (0.6L ± 0.03) x (0.3W ± 0.03) x (0.27H to 0.33)
The 16196C surface mount devices (SMD) test fixture offers excellent repeatability and usability, with accurate correlation up to 3 GHz. 16196 series fixtures are custom designed to fit specific SMD sizes (see table below), and provide repeatable DUT positioning with reliable contacts to enable stable measurement results - reducing the possibility of operator-induced error. Traditionally, SMD inductor evaluation up to 3 GHz has been difficult to implement - now with the 16196 series, it’s easy to perform accurate and repeatable measurements.
| Applicable device sizes of the 16196 series | ||
|---|---|---|
| Model | Size code | Specification of size L x W x H (mm) |
| 16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4 to 0.95) |
| 16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3 to 0.6) |
| 16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27 to 0.33) |
| 16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11 to 0.22) |
Learn more about Keysight LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories
16196D
Perform accurate and repeatable measurements on SMD size of (0.4L ± 0.02) x (0.2W ± 0.02) x (0.11H to 0.22)
The 16196D surface mount devices (SMD) test fixture offers excellent repeatability and usability, with accurate correlation up to 3 GHz. 16196 series fixtures are custom designed to fit specific SMD sizes (see table below), and provide repeatable DUT positioning with reliable contacts to enable stable measurement results – reducing the possibility of operator-induced error. Traditionally, SMD inductor evaluation up to 3 GHz has been difficult to implement – now with the 16196 series, it’s easy to perform accurate and repeatable measurements.
| Applicable device sizes of the 16196 series | ||
|---|---|---|
| Model | Size code | Specification of size L x W x H (mm) |
| 16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4 to 0.95) |
| 16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3 to 0.6) |
| 16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27 to 0.33) |
| 16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11 to 0.22) |
Learn more about Keysight LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories
16197A
Designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs and supports sizes from 1005 (mm) to 3225 (mm)
The 16197A is designed for impedance evaluations of bottom electrode SMDs. It achieves stable frequency characteristics up to 3 GHz and provides highly repeatable measurements. The Keysight 16197A supports various SMD sizes, as small as 1005 (mm)/0402 (inch) and as large as 3225 (mm)/1210 (inch). Accommodation of the 0603 (mm)/0201 (inch) size is available with option 001.
Learn more about Accessories
A surface-mount device (SMD) refers to a type of electronic component designed to directly mount onto a printed circuit board (PCB). Modern electronic devices and systems use SMD resistors, capacitors, transistors, diodes, and integrated circuits (ICs) to optimize for both size and performance. Due to their smaller size and greater reliability, SMDs allow for more compact and densely packed circuit designs.
Similar to other components, SMDs require the following tools for impedance measurements and parametric testing:
Engineers need additional fixtures, like the bottom electrode SMD test fixture, to connect the device to the instrument for the SMD tests.
Engineers most commonly use benchtop or handheld multimeters, capacitance meters, LCR meters to perform parametric measurements on SMDs. An SMD tester, often referred to as SMD tweezers, is a specialized fixture designed for testing the electrical properties of SMDs while offering better noise immunity than separate probes.
Learn more about the SMD tweezers used with the U1700 handheld capacitor and handheld LCR meter here: U1782B SMD Tweezer.
N1422A
Evaluate the high resistance measurement capability of the B2985A and B2987A with the included 100 GΩ resistor
The N1422A contains a 100 GΩ resistor to evaluate high resistance measurement capability of the B2985A and B2987A. Using an external voltage source, you can evaluate current measurement of the B2981A and B2983A Femto/Picoammeters as well. In addition it has coaxial and triaxial connectors to simply terminate the cables for a wide variety of evaluation.
Learn more about Keysight B2980A Series Femtometer / Picoammeters and Electrometers / High Resistance Meters.
N1424A
Accurately measure high resistance up to 10 PΩ with triaxial input terminal configuration.
The N1424A is designed to operate specifically with the B2985A/87A Electrometer/High Resistance Meter. It is used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials. The N1413A High Resistance Meter Fixture Adapter is required to connect the N1424A to the B2985A/87A.
Learn more about Keysight B2980A Series Femtometer / Picoammeters and Electrometers / High Resistance Meters.
N1424B
Accurately measure high resistance up to 10 PΩ with triaxial input terminal configuration
The N1424B is designed to operate specifically with the B2985A/87A Electrometer/High Resistance Meter. It is used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials. The N1413A High Resistance Meter Fixture Adapter is required to connect the N1424B to the B2985A/87A.
Learn more about Keysight B2980A Series Femtometer / Picoammeters and Electrometers / High Resistance Meters.