Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
N1424A
La cella di resistività N1424A per N1413 (elettrodi da 50 mm) misura con precisione resistenze elevate fino a 10 PΩ con configurazione dei terminali di ingresso triassiale.
Il modello N1424A è progettato per funzionare specificatamente con l'elettrometro/misuratore di alta resistenza B2985B/87B. Viene utilizzato per misurare la resistenza/resistività superficiale o volumetrica dei materiali isolanti. Per collegare il modello N1424A al modello B2985B/87B è necessario l'adattatore per misuratore di alta resistenza N1413A.
Ulteriori informazioni sui femtometri/picoamperometri e elettrometri/misuratori di alta resistenza della serie B2980B di Keysight.
N1424B
La cella di resistività N1424B per N1413 (elettrodi da 26/50 mm) misura con precisione resistenze elevate fino a 10 PΩ con configurazione dei terminali di ingresso triassiale.
Il modello N1424B è progettato per funzionare specificatamente con l'elettrometro/misuratore di alta resistenza B2985B/87B. Viene utilizzato per misurare la resistenza/resistività superficiale o volumetrica dei materiali isolanti. Per collegare il modello N1424B al modello B2985B/87B è necessario l'adattatore per misuratore di alta resistenza N1413A.
Ulteriori informazioni sui femtometri/picoamperometri e elettrometri/misuratori di alta resistenza della serie B2980B di Keysight.
N1424C
La cella di resistività N1424C viene utilizzata per misurare la resistenza/resistività superficiale o volumetrica dei materiali isolanti. Misura con precisione resistenze elevate fino a 10 PΩ.
N1422A
Il resistore ad alto valore N1422A valuta la capacità di misurazione dell'alta resistenza dei modelli B2985A e B2987A con il resistore da 100 GΩ incluso.
L'N1422A contiene un resistore da 100 GΩ per valutare la capacità di misurazione dell'alta resistenza dei modelli B2985B e B2987B. Utilizzando una sorgente di tensione esterna, è possibile valutare anche la misurazione della corrente dei femto/picoamperometri B2981B e B2983B. Inoltre, è dotato di connettori coassiali e triassiali per terminare semplicemente i cavi per un'ampia varietà di valutazioni.
16196C
Eseguire misurazioni accurate e ripetibili su dimensioni SMD di (0,6 L ± 0,03) x (0,3 W ± 0,03) x (da 0,27 H a 0,33).
Il dispositivo di prova per dispositivi a montaggio superficiale (SMD) 16196C offre un'eccellente ripetibilità e facilità d'uso, con una correlazione accurata fino a 3 GHz. I dispositivi della serie 16196 sono progettati su misura per adattarsi a specifiche dimensioni SMD (vedere la tabella sottostante) e garantiscono un posizionamento ripetibile del DUT con contatti affidabili per consentire risultati di misurazione stabili, riducendo la possibilità di errori indotti dall'operatore. Tradizionalmente, la valutazione degli induttori SMD fino a 3 GHz era difficile da implementare, ma ora con la serie 16196 è facile eseguire misurazioni accurate e ripetibili.
| Dimensioni dei dispositivi applicabili della serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modello | Codice taglia | Specifiche delle dimensioni L x P x A (mm) |
| 16196A | 0603 (pollici) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (da 0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pollici) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (da 0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pollici) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (da 0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pollici) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (da 0,11 a 0,22) |
Ulteriori informazioni sugli accessori per misuratori LCR e prodotti per la misurazione dell'impedenza Keysight
16198A
Progettato per valutazioni dell'impedenza degli SMD con elettrodo inferiore e supporta dimensioni 201 (mm) e 402 (mm)
Il modello 16198A è progettato per la valutazione dell'impedenza degli SMD con elettrodo inferiore. Raggiunge caratteristiche di frequenza stabili fino a 3 GHz o 10 GHz e fornisce misurazioni altamente ripetibili. Il modello Keysight 16198A supporta SMD di dimensioni molto ridotte, 0201 (mm) e 0402 (mm).
Scopri di più sugli accessori
16196A
Eseguire misurazioni accurate e ripetibili su dimensioni SMD di (1,6 L ± 0,15) x (0,8 W ± 0,15) x (da 0,4 H a 0,95).
Il dispositivo di prova per dispositivi a montaggio superficiale (SMD) 16196A offre un'eccellente ripetibilità e usabilità, con una correlazione accurata fino a 3 GHz. I dispositivi della serie 16196 sono progettati su misura per adattarsi a specifiche dimensioni SMD (vedere la tabella sottostante) e forniscono un posizionamento ripetibile del DUT con contatti affidabili per consentire risultati di misurazione stabili, riducendo la possibilità di errori indotti dall'operatore. Tradizionalmente, la valutazione degli induttori SMD fino a 3 GHz era difficile da implementare, ma ora con la serie 16196 è facile eseguire misurazioni accurate e ripetibili.
| Dimensioni dei dispositivi applicabili della serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modello | Codice taglia | Specifiche delle dimensioni L x P x A (mm) |
| 16196A | 0603 (pollici) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (da 0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pollici) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (da 0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pollici) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (da 0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pollici) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (da 0,11 a 0,22) |
42030A
Offre un set di resistori standard composto da nove resistori di precisione con valori compresi tra 1 mΩ e 100 kΩ.
Il 42030A è un set di resistori standard composto da nove resistori di precisione con valori compresi tra 1 mΩ e 100 kΩ. Questi resistori vengono utilizzati principalmente per i test di prestazione dei misuratori LCR a 4 terminali e degli analizzatori di impedenza Keysight. Per informazioni sul metodo di utilizzo di questi standard, consultare il manuale di funzionamento/manutenzione dello strumento.
Ulteriori informazioni sugli accessori per misuratori LCR e prodotti per la misurazione dell'impedenza
16196D
Eseguire misurazioni accurate e ripetibili su dimensioni SMD di (0,4 L ± 0,02) x (0,2 W ± 0,02) x (da 0,11 H a 0,22)
Il dispositivo di prova per dispositivi a montaggio superficiale (SMD) 16196D offre un'eccellente ripetibilità e usabilità, con una correlazione accurata fino a 3 GHz. I dispositivi della serie 16196 sono progettati su misura per adattarsi a specifiche dimensioni SMD (vedere la tabella sottostante) e forniscono un posizionamento ripetibile del DUT con contatti affidabili per consentire risultati di misurazione stabili, riducendo la possibilità di errori indotti dall'operatore. Tradizionalmente, la valutazione degli induttori SMD fino a 3 GHz era difficile da implementare, ma ora con la serie 16196 è facile eseguire misurazioni accurate e ripetibili.
| Dimensioni dei dispositivi applicabili della serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modello | Codice taglia | Specifiche delle dimensioni L x P x A (mm) |
| 16196A | 0603 (pollici) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (da 0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pollici) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (da 0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pollici) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (da 0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pollici) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (da 0,11 a 0,22) |
Ulteriori informazioni sugli accessori per misuratori LCR e prodotti per la misurazione dell'impedenza Keysight
16196B
Eseguire misurazioni accurate e ripetibili su dimensioni SMD di (1,0 L ± 0,1) x (0,5 W ± 0,1) x (da 0,3 H a 0,6).
Il dispositivo di prova per componenti a montaggio superficiale (SMD) 16196B offre un'eccellente ripetibilità e facilità d'uso, con una correlazione accurata fino a 3 GHz. I dispositivi della serie 16196 sono progettati su misura per adattarsi a specifiche dimensioni SMD (vedere la tabella sottostante) e garantiscono un posizionamento ripetibile del DUT con contatti affidabili per consentire risultati di misurazione stabili, riducendo la possibilità di errori indotti dall'operatore. Tradizionalmente, la valutazione degli induttori SMD fino a 3 GHz era difficile da implementare. Ora, con la serie 16196, è facile eseguire misurazioni accurate e ripetibili.
| Dimensioni dei dispositivi applicabili della serie 16196 | ||
|---|---|---|
| Modello | Codice taglia | Specifiche delle dimensioni L x P x A (mm) |
| 16196A | 0603 (pollici) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (da 0,4 a 0,95) |
| 16196B | 0402 (pollici) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (da 0,3 a 0,6) |
| 16196C | 0201 (pollici) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (da 0,27 a 0,33) |
| 16196D | 01005 (pollici) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (da 0,11 a 0,22) |
34330A
Misurate la corrente in modo sicuro con questo resistore di precisione da 0,001 ohm racchiuso in un involucro di plastica rivestito di resina epossidica.
Lo shunt di corrente Keysight 34330A è un resistore di precisione da 0,001 ohm alloggiato in un involucro di plastica rivestito di resina epossidica. L'uscita è di 1 mV per ogni A di corrente che attraversa lo shunt. La corrente da misurare viene collegata allo shunt tramite morsetti di collegamento.
Il Keysight 34330A è compatibile con i multimetri digitali Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A e 3458A.
16197A
Progettato per valutazioni dell'impedenza degli SMD con elettrodo inferiore e supporta dimensioni da 1005 (mm) a 3225 (mm)
Il modello 16197A è progettato per la valutazione dell'impedenza degli SMD con elettrodo inferiore. Raggiunge caratteristiche di frequenza stabili fino a 3 GHz e fornisce misurazioni altamente ripetibili. Il Keysight 16197A supporta vari formati SMD, da un minimo di 1005 (mm)/0402 (pollici) a un massimo di 3225 (mm)/1210 (pollici). L'opzione 001 consente di adattarlo al formato 0603 (mm)/0201 (pollici).
Scopri di più sugli accessori
Un dispositivo a montaggio superficiale (SMD) è un tipo di componente elettronico progettato per essere montato direttamente su un circuito stampato (PCB). I dispositivi e i sistemi elettronici moderni utilizzano resistori, condensatori, transistor, diodi e circuiti integrati (IC) SMD per ottimizzare sia le dimensioni che le prestazioni. Grazie alle loro dimensioni ridotte e alla maggiore affidabilità, gli SMD consentono di realizzare circuiti più compatti e densamente popolati.
Come per altri componenti, gli SMD richiedono i seguenti strumenti per le misurazioni di impedenza e i test parametrici:
Gli ingegneri necessitano di ulteriori dispositivi di fissaggio, come il dispositivo di prova SMD con elettrodo inferiore, per collegare il dispositivo allo strumento per i test SMD.
Gli ingegneri utilizzano comunemente multimetri da banco o portatili, misuratori di capacità e misuratori LCR per eseguire misurazioni parametriche sui componenti SMD. Un tester SMD, spesso denominato pinza SMD, è un dispositivo specializzato progettato per testare le proprietà elettriche dei componenti SMD, offrendo al contempo una migliore immunità al rumore rispetto alle sonde separate.
Per ulteriori informazioni sulle pinzette SMD utilizzate con il condensatore portatile U1700 e il misuratore LCR portatile, consultare: Pinzette SMD U1782B.