Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight DAQM910A 模組資料擷取系統是一個低電壓 20 通道多工器模組。它結合了高密度、多功能切換和每秒 80 通道的掃描速率,可滿足廣泛的低電壓資料擷取應用。您可以在同一個模組上混合使用二線和四線通道。其他功能包括:
標準產品包含以下項目:
請注意: DAQ970A 和 DAQ973A 需要 A.03 或更高版本的韌體,才能與 DAQM910A 相容。
M9300A PXIe 頻率參考是支援 PXIe 的輕巧型模組化儀器,可結合 M9301A 合成器、M9310A 信號源輸出和 M9311A 調變器,以組成業界速度最快的向量信號產生器:M9381A。 M9300A 可與 M9301A 和 M9310A 結合使用,以便建構 M9380A CW 信號源;如與其他 PXI 解決方案搭配使用,則可當作 10 MHz 或 100 MHz 參考。 您可依據您的應用與開發環境,調整軟體功能面板與程控介面,以便輕鬆控制儀器。
M9022A PXIe 系統模組可安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。如與適當的主機轉接器結合使用,可在 PC 與機箱之間建立高頻寬的連接。藉由結合使用 M9037A PXIe 嵌入式控制器,該模組可在多個機箱系統中互連兩個機箱。
為提供最佳效能,M9022A 可與 M9048B 等 Gen 3 x8 主機 PC 卡搭配使用,另亦可使用經過測試,可達到 Gen 3 速度的 x8 PCIe 纜線,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。
M9048B 是一款適用於帶有 PCIe 擴充插槽電腦的 PCIe 主機介面卡。它提供從外部電腦到 AXIe 或 PXIe 機箱的高性能連結。該卡具有一個 Gen 3 x8 PCIe 纜線連結,速度可達 8 GB/s。這意味著可以使用桌上型或機架式電腦來建構高性能系統。
M9048B 利用 PCIe 交換器和時脈隔離,透過 PCIe 纜線向 PXIe 或 AXIe 機箱提供高品質的時脈源。因此,無論安裝在哪台 PC 中,它始終能提供相同的高性能 PCIe 連結。
此卡使用 x8 Molex 電纜連接器,應搭配經測試可在 Gen 3 速度下運作的 x8 對 x8 PCIe 電纜使用,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。操作對軟體應用程式是透明的,且無需軟體驅動程式。
M9341A 數位 I/O 配備 24 位元數位 I/O 連接器和觸發埠,可在安裝於同一 PXI 機箱中的 PXI 向量網路分析儀(VNA)和外部把手(handler)之間,提供通訊訊號。如此便可將 Keysight M937xA 和 M9485A 等 PXI VNA 用於自動化測試環境。
M9341A 數位 I/O 相容於是德科技 PNA 和 ENA 系列等 VNA 背板上的 24 位元數位 I/O 連接器。
Y1215C 是適用於 M9018B 和 M9019A PXIe 機箱的完整機架安裝套件,包括上架邊條、把手和連接硬體。它可將機箱懸掛到是德科技機架中,僅佔用 4U 機箱空間。該套件與 Y1270A 前面板介面套件不相容。
在非是德科技出品的機架中,需要安裝機架軌道並需另外單獨訂購。使用安裝機架軌道時,需要 5U 機架空間。
Y1202A PCIe 纜線主要用於將 PXIe 或 AXIe 機箱連接到桌上型電腦或機架安裝式電腦,因此,它可完美地與 Keysight M9048A、M9048B 和 M9049A 搭配使用。
Y1200B PCIe 纜線和 M9045B 一起用於連接 M9502A/M9505A AXIe 機箱或 M9018A PXIe 機箱,以 M9021A 纜線介面連接到一筆記型電腦。