PCIe 主機介面卡:單埠 (x8),第 3 代

M9048B 是一款 PCIe 主機介面卡(具有一個 Gen 3 x8 PCIe 纜線連結,速度可達 8 GB/s),適用於桌上型或機架式外接電腦。

產品影像
  • 說明

    Gen 3 host adapter link

  • null

    One x8 PCIe iPass

  • Slots

    1

  • 頻寬

    8 GB/s

  • 連接介面

    1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link

  • Ports

    1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3

  • Platform

    PXIe

  • 類型

    Host Adapter

  • Form factor

    PCIe

  • 模組類型

    PCIe Host Adapter

  • Ports

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

應用

  • 將外部電腦連接到 AXIe 或 PXIe 機箱

功能

  • 單埠 PCIe 主機介面卡
  • 可讓 AXIe 機箱或 PXIe 機箱透過標準 x8 PCIe 纜線連接至桌上型或機架式電腦
  • 單一 PCIe x8 纜線連接器,以及適用於 x8 或 x16 電腦插槽的 PCIe 薄型格式

性能特性

  • 高效能第三代 PCIe 纜線連結
  • 高資料頻寬(最大 8 GB/s)

M9048B 是一款適用於帶有 PCIe 擴充插槽電腦的 PCIe 主機介面卡。它提供從外部電腦到 AXIe 或 PXIe 機箱的高性能連結。該卡具有一個 Gen 3 x8 PCIe 纜線連結,速度可達 8 GB/s。這意味著可以使用桌上型或機架式電腦來建構高性能系統。

M9048B 利用 PCIe 交換器和時脈隔離,透過 PCIe 纜線向 PXIe 或 AXIe 機箱提供高品質的時脈源。因此,無論安裝在哪台 PC 中,它始終能提供相同的高性能 PCIe 連結。

此卡使用 x8 Molex 電纜連接器,應搭配經測試可在 Gen 3 速度下運作的 x8 對 x8 PCIe 電纜使用,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。操作對軟體應用程式是透明的,且無需軟體驅動程式。

Keysight 保固標誌