測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
DAQM910A
Keysight DAQM910Aは、低電圧回路保護と最大40 Vpkのスイッチング機能を備え、熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
キーサイト DAQM910Aモジュールデータ収集システムは、低電圧20チャネルマルチプレクサモジュールです。高密度な多機能スイッチングと80チャネル/秒のスキャンレートを組み合わせることで、広範な低電圧データ収集アプリケーションに対応します。同一モジュール上で2線式および4線式チャネルを混在させることができます。その他の機能は以下のとおりです。
標準製品には以下が含まれます。
ご注意: DAQM910Aとの互換性には、DAQ970AおよびDAQ973AでファームウェアバージョンA.03以降が必要です。
M9022A
M9022AはPXIeシステムモジュールであり、PXIeシャーシのシステムスロットにインストールされます。適切なホストアダプターと組み合わせることで、ホストPCとシャーシ間の高データ帯域幅接続を提供します。
M9022AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 このモジュールをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用すれば、マルチシャーシシステムの2台のシャーシを相互に接続することもできます。
最高の性能を確保するためには、M9022AをKeysight M9048BなどのGen 3 x8ホストPCカードと組み合わせて使用します。 Keysight Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeも使用してください。
M9048B
M9048Bは、デスクトップまたはラックマウント型外部コンピュータ向けのPCIeホストアダプターです。Gen 3 x8 PCIeケーブルリンクを1つ備え、最大8 GB/sの速度を実現します。
M9048Bは、PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeホスト・インターフェース・カードで、 外部コンピュータとAXIe/PXIeシャーシとの間に、高性能のリンクを確立します。 カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが装備されているので、最高8 GB/sの速度を実現できます。このため、デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して高性能システムを構築できます。
M9048Bは、PCIeスイッチとクロックアイソレーションを使用することで、高品質のクロックソースをPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに供給できます。 このため、M9048Bが収納されているPCに関係なく、常に同じ高性能PCIeリンクを提供します。
カードにはx8 Molexケーブルコネクタが採用されており、Gen 3速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202AやY1203Aなど)と組み合わせて使用します。 操作はソフトウェアアプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェアドライバは必要ありません。
Y1132A
34980Aスイッチ/計測ユニットのバックプレーンを装置のフレーム外に拡張し、プラグイン・モジュールの保守を容易に実現
Y1132Aは、Keysight 34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニットのバックプレーンを測定器フレーム外部に延長し、プラグイン・モジュールを容易に使用できるようにします。このアクセサリは、34980Aにインストールするバックプレーン・エクステンダ・モジュールと、付属の2本のリボン・ケーブルでエクステンダ・モジュールに接続する外部プロービング・ボードから構成されます。
34945EXT
L4445Aマイクロ波スイッチ/アッテネータドライバ用にチャネルを拡張可能(64個のコイルごとに1つ必要)
34945EXT拡張ボードは、34945AとL4445Aで使用します。 コイル64本ごとに1つ必要です。
M9300A
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381A を構築するために、M9301A シンセサイザ、M9310A 信号源出力、および M9311A モジュレーターと組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。
M9300A PXIe周波数リファレンスは、世界最速のベクトル信号発生器 M9381Aを構築するために、M9301Aシンセサイザ、M9310A信号源出力、および M9311A変調器と組み合わせて使うことができる PXIe互換の小型モジュラー計測器です。 M9300AとM9301A、M9310Aを組み合わせてCW信号源M9380Aを作成したり、他のPXIソリューションと組み合わせて10 MHzまたは100 MHzのリファレンスとして使用することができます。 ソフトウェア・フロント・パネルとアプリケーション開発環境に合わせたプログラミングインターフェースにより、測定器を制御できます。
Y1213Aには、5個のシングル・スロットPXIフィラー・パネル(EMCガスケット付き)が含まれています。
Y1215C
わずか4 Uのラック・スペースを使用して、キーサイト製ラックにシャーシを吊り下げます。
Y1215CはM9018B/M9019A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。キーサイト製のラックの場合は、4Uのラックス・ペースにシャーシを搭載することができます。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インターフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイト製以外のラックに搭載する場合、ラック・レールが必要になります。ラック・レールは別途注文してください。レールを使用してシャーシを搭載する場合、5Uのラック・スペースが必要です。
M9341A
M9341AデジタルI/Oは、24ビットのデジタルI/Oコネクタとトリガポートを備え、同じシャーシに搭載されているPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と外部ハンドラーの間の信号の通信を可能にします。
M9341AデジタルI/Oは、24ビットのデジタルI/Oコネクタとトリガポートを備え、同じシャーシに搭載されているPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と外部ハンドラーの間の信号の通信を可能にします。これにより、Keysight M937xAやM9485AなどのPXI VNAを自動テスト環境で使用できます。
M9341AデジタルI/Oは、PNAシリーズやENAシリーズなどのKeysight VNAのリアパネルにある24ビットのデジタルI/Oコネクタに対応します。
Y1202A
PXIeまたはAXIeシャーシをデスクトップまたはラックマウントコンピュータに接続するために使用します。
Y1202A PCIeケーブルはM9048Aと共に、M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インターフェース搭載)をラップトップ・コンピュータに接続するために使用します。
Y1212A
空のPXIスロットにプラスチック製スロットブロッカーを挿入することで、エアフローを改善します。
Y1212Aは、PXIシャーシで使用するプラスチックのスロット・ブロッカー 5個のセットのキットです。空いているスロットに配置することで、PXIeモジュールのエア・フローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。
Y1200B
M9021Aケーブルインターフェースを備えたM9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシをノートパソコンに接続します。
Y1200B PCIeケーブルはM9045Bと共に、M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インタフェース搭載)をラップトップ・コンピュータに接続するために使用します。