お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9341A Digital I/O
M9341AデジタルI/Oは、24ビットのデジタルI/Oコネクタとトリガポートを備え、同じシャーシに搭載されているPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と外部ハンドラーの間の信号の通信を可能にします。
M9341AデジタルI/Oは、24ビットのデジタルI/Oコネクタとトリガポートを備え、同じシャーシに搭載されているPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と外部ハンドラーの間の信号の通信を可能にします。
HIGHLIGHTS
- PXI VNAと外部機器(ハンドラー)の通信用のデジタルI/O
- 自動テスト環境でのPXI VNAとの同期測定
- PNA/ENAの24ビットデジタルI/Oコネクタに対応
M9341AデジタルI/Oは、24ビットのデジタルI/Oコネクタとトリガポートを備え、同じシャーシに搭載されているPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と外部ハンドラーの間の信号の通信を可能にします。これにより、Keysight M937xAやM9485AなどのPXI VNAを自動テスト環境で使用できます。
M9341AデジタルI/Oは、PNAシリーズやENAシリーズなどのKeysight VNAのリアパネルにある24ビットのデジタルI/Oコネクタに対応します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。