M9341A Digital I/O
24비트 디지털 I/O 커넥터와 트리거링 포트가 있는 M9341A 디지털 I/O는 동일한 PXI 섀시에 설치되어 있는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 외부 핸들러 간 통신 신호를 제공합니다.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
24비트 디지털 I/O 커넥터와 트리거링 포트가 있는 M9341A 디지털 I/O는 동일한 PXI 섀시에 설치되어 있는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 외부 핸들러 간 통신 신호를 제공합니다.
HIGHLIGHTS
- PXI VNA와 외부 주변장치(핸들러)의 통신을 위한 디지털 I/O
- 자동 테스트 환경에서 PXI VNA로 동기화된 측정
- PNA와 ENA의 24비트 디지털 I/O 커넥터와 호환
24비트 디지털 I/O 커넥터와 트리거링 포트가 있는 M9341A 디지털 I/O는 동일한 PXI 섀시에 설치되어 있는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 외부 핸들러 간 통신 신호를 제공합니다. 이렇게 해서 키사이트 M937xA와 M9485A 같은 PXI VNA를 자동 테스트 환경에서 사용할 수 있습니다.
M9341A 디지털 I/O는 PNA 및 ENA 시리즈 같은 키사이트 VNA의 후면판에 있는 24비트 디지털 I/O 커넥터와 호환됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?