Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
DAQM910A
키사이트 DAQM910A는 저전압 회로 보호 기능과 최대 40 Vpk의 스위칭 기능 및 내장형 열전대 기준 접합부를 갖춘 20채널 멀티플렉서(2/4선) 모듈입니다.
키사이트 DAQM910A 모듈 데이터 수집 시스템은 저전압 20채널 멀티플렉서 모듈입니다. 이 모듈은 고밀도 다기능 스위칭과 초당 80채널의 스캔 속도를 결합하여 광범위한 저전압 데이터 수집 애플리케이션을 지원합니다. 동일한 모듈에서 2선 및 4선 채널을 혼합하여 사용할 수 있습니다. 추가 기능은 다음과 같습니다.
표준 제품에는 다음이 포함됩니다.
참고: DAQM910A와의 호환성을 위해 DAQ970A 및 DAQ973A에는 펌웨어 버전 A.03 이상이 필요합니다.
M9048B
M9048B는 데스크탑 또는 랙 마운트형 외부 컴퓨터용 PCIe 호스트 어댑터(최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크 1개 포함)입니다.
M9048B는 PCIe 확장 슬롯이 있는 컴퓨터용 PCIe 호스트 인터페이스 카드입니다. 외부 컴퓨터에서 AXIe 또는 PXIe 섀시로 고성능 링크를 제공합니다. 이 카드는 최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크를 갖추고 있습니다. 이는 데스크탑 또는 랙 마운트형 컴퓨터를 사용하여 고성능 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.
M9048B는 PCIe 스위치 및 클럭 절연을 활용하여 PCIe 케이블을 통해 PXIe 또는 AXIe 섀시로 구동되는 고품질 클럭 소스를 제공합니다. 따라서 어떤 PC에 장착되든 항상 동일한 고성능 PCIe 링크를 제공합니다.
이 카드는 x8 Molex 케이블 커넥터를 사용하며 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8-x8 PCIe 케이블과 함께 사용해야 합니다. 작동은 소프트웨어 애플리케이션에 투명하며 소프트웨어 드라이버가 필요하지 않습니다.
M9022A
M9022A PXI 시스템 모듈은 적절한 호스트 어댑터와 결합될 때 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다.
M9022A는 PXIe 시스템 모듈이며 PXIe 섀시의 시스템 슬롯에 설치됩니다. 적절한 호스트 어댑터와 결합하면 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다. 이 모듈은 M9037A PXIe 임베디드 컨트롤러와 함께 사용하여 다중 섀시 시스템에서 두 개의 섀시를 상호 연결할 수도 있습니다.
최상의 성능을 보장하려면 M9022A는 키사이트 M9048B와 같은 Gen 3 x8 호스트 PC 카드와 함께 사용해야 합니다. 또한 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8 PCIe 케이블을 사용해야 합니다.
Y1132A
플러그인 모듈의 손쉬운 서비스 작업을 위해 34980A 스위치/측정 장치의 백플레인을 장비 프레임 외부로 확장합니다.
Y1132A는 플러그인 모듈의 손쉬운 서비스 작업을 위해 키사이트 34980A 다기능 스위치/측정 장치의 백플레인을 장비 프레임 외부로 확장합니다. 이 액세서리는 34980A에 설치하는 백플레인 확장 모듈과 제공된 두 개의 리본 케이블을 통해 확장 모듈에 연결되는 외부 프로빙 보드로 구성됩니다.
자세한 내용은 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오.
M9300A
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다.
M9300A PXIe 주파수 레퍼런스는 키사이트 M9301A 신디사이저, M9310A 소스 출력 및 M9311A 모듈레이터와 함께 사용해서 세계에서 가장 빠른 벡터 신호 생성기, M9381A를 만들 수 있는 소형의 모듈식 PXIe 호환 계측기입니다. M9300A와 M9301A 및 M9310A를 결합해 CW 소스, M9380A를 만들거나 다른 PXI 솔루션과 함께 10-MHz 또는 100-MHz 레퍼런스로 사용하십시오. 선택한 애플리케이션 개발 환경에 맞게 조정된 소프트 프런트 패널과 프로그래밍 방식 인터페이스를 통해 계측기를 제어하십시오.
Y1213A는 EMC 개스킷이 있는 5개의 단일 슬롯 PXI 필러 패널을 제공합니다.
Y1215C는 M9018B와 M9019A PXIe 섀시를 위한 전체 랙 마운팅 키트가 필요합니다. 랙 플랜지, 핸들 및 부착 하드웨어를 포함합니다. 4U 랙 공간만 사용하는 키사이트 랙에서 섀시를 매달고 있습니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
랙 레일은 타사 랙에 필요할 수 있으며 별도로 주문합니다. 레일을 사용하는 경우 섀시는 5U 랙 공간이 필요합니다.
M9341A
24비트 디지털 I/O 커넥터와 트리거링 포트가 있는 M9341A 디지털 I/O는 동일한 PXI 섀시에 설치되어 있는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 외부 핸들러 간 통신 신호를 제공합니다.
24비트 디지털 I/O 커넥터와 트리거링 포트가 있는 M9341A 디지털 I/O는 동일한 PXI 섀시에 설치되어 있는 PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 외부 핸들러 간 통신 신호를 제공합니다. 이렇게 해서 키사이트 M937xA와 M9485A 같은 PXI VNA를 자동 테스트 환경에서 사용할 수 있습니다.
M9341A 디지털 I/O는 PNA 및 ENA 시리즈 같은 키사이트 VNA의 후면판에 있는 24비트 디지털 I/O 커넥터와 호환됩니다.
Y1202A PCIe 케이블은 주로 PXIe 또는 AXIe 섀시를 데스크탑 또는 랙 마운트 컴퓨터에 연결하는 데 사용됩니다. 따라서 키사이트 M9048A, M9048B 및 M9049A의 완벽한 동반자입니다.
Y1212A는 모든 PXI 섀시에 사용할 수 있는 5개의 플라스틱 슬롯 블로커 키트입니다. 이들은 PXI 모듈을 통해 공기 흐름을 개선하기 위해 빈 슬롯에 배치할 수 있습니다. 빈 PXI 필러 패널 사용이 필요합니다.
Y1200B
M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9018A PXIe 섀시를 M9021A 케이블 인터페이스와 함께 노트북 컴퓨터에 연결하십시오.
Y1200B PCIe 케이블은 M9045B와 함께 사용되어 M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9021A 케이블 인터페이스가 있는 M9018A PXIe 섀시를 노트북 컴퓨터에 연결합니다.