Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9048B는 데스크탑 또는 랙 마운트형 외부 컴퓨터용 PCIe 호스트 어댑터(최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크 1개 포함)입니다.
Description
Gen 3 host adapter link
null
One x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link
Ports
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M9048B는 PCIe 확장 슬롯이 있는 컴퓨터용 PCIe 호스트 인터페이스 카드입니다. 외부 컴퓨터에서 AXIe 또는 PXIe 섀시로 고성능 링크를 제공합니다. 이 카드는 최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크를 갖추고 있습니다. 이는 데스크탑 또는 랙 마운트형 컴퓨터를 사용하여 고성능 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.
M9048B는 PCIe 스위치 및 클럭 절연을 활용하여 PCIe 케이블을 통해 PXIe 또는 AXIe 섀시로 구동되는 고품질 클럭 소스를 제공합니다. 따라서 어떤 PC에 장착되든 항상 동일한 고성능 PCIe 링크를 제공합니다.
이 카드는 x8 Molex 케이블 커넥터를 사용하며 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8-x8 PCIe 케이블과 함께 사용해야 합니다. 작동은 소프트웨어 애플리케이션에 투명하며 소프트웨어 드라이버가 필요하지 않습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.