M9022A PXI 시스템 모듈은 적절한 호스트 어댑터와 결합될 때 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다.
Description
x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M9022A는 PXIe 시스템 모듈이며 PXIe 섀시의 시스템 슬롯에 설치됩니다. 적절한 호스트 어댑터와 결합하면 호스트 PC와 섀시 간에 높은 데이터 대역폭 연결을 제공합니다. 이 모듈은 M9037A PXIe 임베디드 컨트롤러와 함께 사용하여 다중 섀시 시스템에서 두 개의 섀시를 상호 연결할 수도 있습니다.
최상의 성능을 보장하려면 M9022A는 키사이트 M9048B와 같은 Gen 3 x8 호스트 PC 카드와 함께 사용해야 합니다. 또한 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8 PCIe 케이블을 사용해야 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.