Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Y1200B
Verbinden Sie ein M9502A/M9505A AXIe-Chassis oder ein M9018A PXIe-Chassis mit M9021A-Kabelschnittstelle mit einem Laptop.
Das PCIe-Kabel Y1200B wird zusammen mit dem M9045B verwendet, um ein M9502A/M9505A AXIe-Chassis oder ein M9018A PXIe-Chassis mit M9021A-Kabelschnittstelle an einen Laptop anzuschließen.
DAQM910A
Keysight DAQM910A ist ein 20-Kanal-Multiplexer-Modul (2/4-Draht) mit Niederspannungsschutz und Schaltfähigkeit bis zu 40 Vpk sowie eingebautem Thermoelement-Referenzpunkt.
Das Keysight DAQM910A Modul-Datenerfassungssystem ist ein 20-Kanal-Multiplexermodul für Niederspannung. Es kombiniert dichte, multifunktionale Schaltkapazität mit einer Abtastrate von 80 Kanälen pro Sekunde und eignet sich damit für ein breites Spektrum an Niederspannungs-Datenerfassungsanwendungen. Zwei- und Vierdrahtkanäle können auf demselben Modul kombiniert werden. Weitere Merkmale sind:
Zum Standardprodukt gehören folgende Komponenten:
Bitte beachten Sie : Für die Kompatibilität mit dem DAQM910A ist auf den Geräten DAQ970A und DAQ973A die Firmware-Version A.03 oder höher erforderlich.
M9341A
Die digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit.
Der digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und den Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit. Dadurch können PXI-VNAs wie der Keysight M937xA und M9485A in einer automatisierten Testumgebung eingesetzt werden.
Der digitale I/O-Anschluss M9341A ist kompatibel mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss auf der Rückseite der Keysight VNA-Geräte wie der PNA- und ENA-Serie.
M9341B
Der mit digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattete M9341B stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI VNA, dem Prüfling und externen Peripheriegeräten in einem automatisierten Testsystem bereit.
Der Keysight M9341B PXIe Digital- und Analog-I/O-Controller verfügt über einen 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und eine 8-Bit-Digitalschnittstelle. Dadurch können Anwender das Prüfobjekt (DUT) direkt über serielle oder parallele Digitalsignale ansteuern. Beispielsweise lassen sich mit den Signalen des M9341B Betriebsmodi des HF-Frontend-Moduls auswählen, das Leistungsverstärker, Schalter, rauscharme Verstärker, Duplexer oder Filter in einem einzigen Bauteil integriert. Der Betrieb des M9341B ist mit dem Messdurchlauf des Keysight PXI-VNA (z. B. M937xA oder M9485A) synchronisiert, was den Messdurchsatz deutlich erhöht.
Für eine umfassendere Analyse verfügt der M9341B über vier analoge EINGANGSSTECKVERBINDER, die die Erfassung von Gleichspannungen vom Prüfling ermöglichen. Die gemessene Gleichspannung kann auf dem PXI VNA-Bildschirm angezeigt werden. Das 1-Slot-Modul unterstützt zudem zwei variable Gleichspannungsquellen-Ausgänge zur Steuerung des Prüflings, während der Gleichstromquellen-Strom während der Messungen überwacht werden kann.
Y1221A
Das Keysight Y1221A AXIe Füllmodul (Einzelsteckplatzmodul) gewährleistet eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und Kühlung, wenn es in leere AXIe-Gehäusesteckplätze eingebaut wird.
Um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung in einem AXIe-Chassis zu gewährleisten, müssen Füllmodule in die leeren Steckplätze eingesetzt werden. Das Füllmodul Y1221A ist ein Steckplatz breit und im Lieferumfang der AXIe-Chassis M9502A und M9505A enthalten. Für das Chassis M9514A muss das Modul Y1221A separat bestellt werden.
Y1224A
3,0 m langes Kabel zum Verbinden mehrerer AXIe-Chassis zur Bildung großer Systeme
Das Kabel Y1224A ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Takt-, Synchronisations- und Triggersignalen durch mehrere Keysight AXIe-Chassis. Für die Verbindung zweier AXIe-Chassis wird ein Kabel benötigt; weitere Chassis werden in Reihe geschaltet (ein zusätzliches Kabel pro zusätzlichem Chassis). Die Timing-Performance zwischen den Chassis wird deutlich verbessert, wenn die AXIe-Modulsoftware eine Timing-Korrelation zwischen den Chassis bereitstellt. Diese Chassis-zu-Chassis-Timing-Korrelation wird derzeit von Keysight AXIe-basierten Logikanalysatoren unterstützt. Das Kabel ist auch mit den Logikanalysesystemen 16900A, 16901A und 16902 kompatibel. MultiFrame-Kabel können mit anderen AXIe-Modulen verwendet werden, jedoch ist hier keine Chassis-zu-Chassis-Timing-Korrelation spezifiziert. Dieses Kabel wird nicht von Nicht-Keysight AXIe-Chassis unterstützt.
Y1223A
0,5 m langes Kabel zum Verbinden mehrerer AXIe-Chassis zur Bildung großer Systeme
Das Kabel Y1223A ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Takt-, Synchronisations- und Triggersignalen durch mehrere Keysight AXIe-Chassis. Für die Verbindung zweier AXIe-Chassis wird ein Kabel benötigt; weitere Chassis werden in Reihe geschaltet (ein zusätzliches Kabel pro zusätzlichem Chassis). Die Timing-Performance zwischen den Chassis wird deutlich verbessert, wenn die AXIe-Modulsoftware eine Timing-Korrelation zwischen den Chassis bereitstellt. Diese Chassis-zu-Chassis-Timing-Korrelation wird derzeit von Keysight AXIe-basierten Logikanalysatoren unterstützt. Das Kabel ist auch mit den Logikanalysesystemen 16900A, 16901A und 16902 kompatibel. MultiFrame-Kabel können mit anderen AXIe-Modulen verwendet werden, jedoch ist hier keine Chassis-zu-Chassis-Timing-Korrelation spezifiziert. Dieses Kabel wird nicht von Nicht-Keysight AXIe-Chassis unterstützt.
Y1217A
Beinhaltet Trägerschienen und Befestigungsmaterial; kann sowohl mit dem Rackmount-Kit als auch mit dem Kabelrinnen-Kit verwendet werden.
Das Y1217A ist ein Schienensystem für die Keysight-Modelle M9010A, M9018B und M9019A, die in einem Rack montiert werden. Es ist sowohl mit dem Rackmontage- als auch mit dem Kabelrinnen-Kit kompatibel. Das System umfasst Tragschienen und Befestigungsmaterial. Ein mit diesem Schienensystem und der Kabelrinne im Rack montiertes M9018B oder M9019A benötigt 5 Höheneinheiten (HE). Dieses System ist nicht mit dem Frontpanel-Schnittstellen-Kit Y1270A kompatibel.
M9023A
Das M9023A PXIe-Systemmodul bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglichen.
Das M9023A ist ein PXIe-Systemmodul, das in den Systemsteckplatz eines PXIe-Chassis eingesetzt wird. In Kombination mit einem geeigneten Host-Adapter stellt es eine Verbindung mit hoher Datenbandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis her. Das M9023A bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s pro Port erreichen können. Diese beiden Ports lassen sich zu einer einzigen x16-Kabelverbindung zusammenfassen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16 GB/s ermöglicht. Dadurch können datenintensive Systeme unter Verwendung von Hochleistungs-Desktop- oder Rackmount-Computern aufgebaut werden.
Im Dual-x8-Modus kann der M9023A in Mehrgehäusesystemen mit Reihenschaltung verwendet werden. Diese Konfiguration bietet den Vorteil, dass kein Instrumentensteckplatz für die Reihenschaltung benötigt wird. Ein Port wird mit einem M9048B und der andere Port mit einem M9022A, M9023A oder M9024A in einem nachfolgenden Gehäuse verbunden. Alternativ kann der M9023A mit einem eingebetteten PXIe-Controller M9037A verwendet werden, um zwei oder mehr Gehäuse in einem Mehrgehäusesystem zu verbinden.
Um optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die M9023A im x16-Modus konfiguriert und mit einer Gen 3 x16 Host-PC-Karte wie der Keysight M9049A kombiniert werden. In jedem Fall sollten außerdem x8 PCIe-Kabel verwendet werden, die für Gen 3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise die Keysight Y1202A oder Y1203A.
M9010A
M9010A PXIe 10-Slot Chassis mit Gen 3 Leistung, 8 PXIe Hybrid Slots.
M9019A
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
Das Keysight M9019A PXIe Gen 3-Gehäuse mit 18 Steckplätzen bietet die Flexibilität, Kompatibilität und Leistung, die für anspruchsvolle Anwendungen erforderlich sind. Mit 16 PXIe-Hybridsteckplätzen ermöglicht es Systementwicklern eine flexible Kombination von PXIe- und Hybrid-kompatiblen Modulen hinsichtlich Anzahl und Position. Die leistungsstarke PCIe®-Switch-Fabric unterstützt Gen 3 und bietet eine Systemdatenbandbreite von bis zu 24 GB/s. In Kombination mit den PXIe-Systemmodulen M9022A/23A/24A und den PCIe-Desktop-Adaptern M9048B/49A lässt sich eine PCIe-x16-Verbindung der Generation 3 zu einem externen PC realisieren.
Das M9019A verfügt über ein innovatives Kühlkonzept, das es ermöglicht, das Gehäuse in den meisten Fällen in nur 4 HE eines Racks unterzubringen. In Kombination mit einem modernen 1-HE-Rackcomputer lässt sich ein leistungsstarkes System auf nur 5 HE realisieren. Optional erhältliche Lufteinlassmodule sorgen zusätzlich für eine verbesserte Kühlung von der Vorderseite des Gehäuses.
M9048B
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Die M9048B ist eine PCIe-Host-Schnittstellenkarte für Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Sie ermöglicht eine leistungsstarke Verbindung von einem externen Computer zu einem AXIe- oder PXIe-Chassis. Die Karte verfügt über eine PCIe-Gen-3-x8-Kabelverbindung, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s erreicht. Dadurch lässt sich ein leistungsstarkes System mit Desktop- oder Rack-Computern realisieren.
Der M9048B nutzt einen PCIe-Switch und eine Taktisolierung, um eine hochwertige Taktquelle bereitzustellen, die über das PCIe-Kabel an das PXIe- oder AXIe-Gehäuse übertragen wird. Dadurch gewährleistet er unabhängig vom verwendeten PC stets eine gleichbleibend hohe PCIe-Leistung.
Die Karte verwendet einen x8-Molex-Kabelanschluss und sollte mit x8-zu-x8-PCIe-Kabeln verwendet werden, die für Gen-3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise Keysight Y1202A oder Y1203A. Der Betrieb erfolgt transparent für die Softwareanwendung, und es werden keine Treiber benötigt.