這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9341A 數位 I/O 配備 24 位元數位 I/O 連接器和觸發埠,可在安裝於同一 PXI 機箱中的 PXI 向量網路分析儀(VNA)和外部把手(handler)之間,提供通訊信號。
HIGHLIGHTS
- 數位 I/O 使得 PXI VNA 能與外部周邊裝置(例如 handler)進行通訊
- 利用 PXI VNA 在自動測試環境中進行同步的量測
- 相容於 PNA 和 ENA 的 24 位元數位 I/O 連接器
M9341A 數位 I/O 配備 24 位元數位 I/O 連接器和觸發埠,可在安裝於同一 PXI 機箱中的 PXI 向量網路分析儀(VNA)和外部把手(handler)之間,提供通訊信號。如此便可將 Keysight M937xA 和 M9485A 等 PXI VNA 用於自動化測試環境。
M9341A 數位 I/O 相容於是德科技 PNA 和 ENA 系列等 VNA 背板上的 24 位元數位 I/O 連接器。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助