Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9022AはPXIeシステムモジュールであり、PXIeシャーシのシステムスロットにインストールされます。適切なホストアダプターと組み合わせることで、ホストPCとシャーシ間の高データ帯域幅接続を提供します。
Description
x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9022AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 このモジュールをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用すれば、マルチシャーシシステムの2台のシャーシを相互に接続することもできます。
最高の性能を確保するためには、M9022AをKeysight M9048BなどのGen 3 x8ホストPCカードと組み合わせて使用します。 Keysight Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeも使用してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。