Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9048Bは、デスクトップまたはラックマウント型外部コンピュータ向けのPCIeホストアダプターです。Gen 3 x8 PCIeケーブルリンクを1つ備え、最大8 GB/sの速度を実現します。
独自機能
Gen 3 host adapter link
null
One x8 PCIe iPass
スロット
1
帯域幅
8 GB/s
インタフェース
1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link
Ports
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
Platform
PXIe
タイプ
Host Adapter
形状
PCIe
モジュラータイプ
PCIe Host Adapter
Ports
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9048Bは、PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeホスト・インターフェース・カードで、 外部コンピュータとAXIe/PXIeシャーシとの間に、高性能のリンクを確立します。 カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが装備されているので、最高8 GB/sの速度を実現できます。このため、デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して高性能システムを構築できます。
M9048Bは、PCIeスイッチとクロックアイソレーションを使用することで、高品質のクロックソースをPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに供給できます。 このため、M9048Bが収納されているPCに関係なく、常に同じ高性能PCIeリンクを提供します。
カードにはx8 Molexケーブルコネクタが採用されており、Gen 3速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202AやY1203Aなど)と組み合わせて使用します。 操作はソフトウェアアプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェアドライバは必要ありません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。