這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
利用適用於 WGFMU 的統包式量測驅動程式和量測例行程序,自動執行晶圓級低頻雜訊量測。
產品特性
W7801B PathWave WaferPro WGFMU 量測軟體具備下列特性:
- 可與 WaferPro Express 量測平台無縫整合
- 進階資料顯示與分析功能,可針對偏壓電流進行雜訊資料比較和建模
- 可自動控制所有主要的晶圓探量系統
- 多種內建偏壓機制,可用於閃變雜訊特性分析
- 量測資料與是德科技元件建模軟體相容
- RTN 的 Ton 和 Toff 分析
W7801B PathWave WaferPro Express WGFMU 量測軟體套件,可與 B1500A 半導體元件分析儀和 B1530A 波形產生器/快速量測設備(WGFMU)搭配使用,以便有效地執行晶圓上自動化隨機電報雜訊(RTN)量測。 它還可增進 RTN 量測與資料分析(包括晶圓探測器控制)效率。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助