お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W7801B PathWave WaferPro WGFMU 測定
フレキシブルでオープンなテスト・エグゼクティブ・プラットフォームが、WGFMUを使って半導体デバイスや回路のウェハーレベルの低周波ノイズ測定を自動化
WGFMUに対応したターンキー測定ドライバおよび測定ルーティーンでウェハーレベルの低周波ノイズ測定を自動化します。
ハイライト
W7801B PathWave WaferPro WGFMU 測定には次の特徴があります。
- WaferPro Express 測定プラットフォームとシームレスに統合
- 高度なデータディスプレイと解析により雑音データ比較とバイアス電流に対するモデリングが可能
- すべての主要なウエハー・プロービング・システムの自動制御
- フリッカーノイズ評価のための複数の内蔵バイアス方式
- キーサイトのデバイス・モデリング・ソフトウェアと互換性のある測定データ
- RTNのTonおよびToff解析
W7801B PathWave WaferPro Express WGFMU 測定バンドルはB1500A 半導体デバイス・アナライザとB1530A 波形発生器/高速測定ユニット(WGFMU)を使用して、低コストの自動ランダム・テレグラフ・ノイズ(RTN)測定をウエハー上でで効率的に実行します。 ウエハープローブ制御を含むRTN測定とデータ解析の効率が向上します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。