PX9002A 平行參數測試系統

Keysight PX9002A 平行參數測試系統具有獨特的每針腳參數測試單元,提供一系列參數測試功能,例如 IV 量測、電容式量測、頻率量測和脈衝量測。憑藉其強大的每針腳測試功能和強大的平行化功能,顯著提高了產出。

產品影像
  • 最大量測針腳數

    50

  • 最小電壓量測解析度

    2 µV

  • 附加功能

    SPGU output, CV measurement

  • 最小電流量測解析度

    0.1 fA

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 適用於目前使用 Keysight 4080 系列參數測試系統的廣泛半導體製造商,提供吞吐量最高的並行參數測試解決方案
  • 50 針腳並行測試量測功能,具備每針腳 100 V 的 SMU
  • 真正的每接腳參數測試單元,具有各種參數測試功能,例如 IV 量測、電容式量測、頻繁量測和脈衝量測
  • 從 Keysight 4080 系列環境輕鬆移轉 
  • 經驗證的資料關聯性與 Keysight 4080 系列