這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Perform transmitters with one-button phase noise measurements in time and frequency domain with multi-touch UI operation.
產品特性
- 提供單鍵量測功能,可在頻域(對數座標圖)與時域(標定頻率)中分析相位雜訊
- 對數座標圖量測:可呈現頻域中的相位雜訊,包括 DANL 位準,另外還提供整合式雜訊量測以及突波表
- 標定頻率量測:可呈現時域中的相位雜訊,包括載波頻率漂移量測
- 監視頻譜:提供易於使用的簡易頻譜檢視功能,可快速查看您的信號
- IQ 波形量測:提供易於使用的簡易時域檢視功能
- 效能:
- 相位雜訊密度準確度:高達 0.20 dB
- 偏移頻率準確度:0.5 %
- 儀器基本相位雜訊(中心頻率 = 1 GHz 時的典型值) -128 dBc/Hz
- 支援多點觸控操作介面和 SCPI 遠端介面程控
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助