お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9068EM0E位相雑音測定アプリケーション、マルチタッチUI
時間および周波数ドメインで位相ノイズを解析
マルチタッチUI操作で、トランスミッターに対してタイムドメインと周波数ドメインにおけるワンボタンの位相雑音の測定を実行します。
ハイライト
- 周波数ドメイン(ログプロット)とタイムドメイン(スポット周波数)で位相雑音を解析するためのワンボタン測定を提供
- ログプロット測定:周波数ドメインに含まれるDANLフロアでの位相雑音の表示とスプリアステーブルを伴う統合化された雑音測定
- スポット周波数測定:搬送波周波数ドリフト測定などのタイムドメインでの位相雑音の表示
- モニタースペクトラム:使いやすいシンプルなスペクトラム表示で信号を速やかに確認
- IQ波形測定:使いやすいシンプルなタイムドメイン表示
- 性能:
- 位相雑音密度の確度:最大0.20 dB
- オフセット周波数確度:0.5 %
- 測定器の基本位相雑音(代表値、中心周波数=1 GHz):-128 dBc/Hz
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。