Perform transmitters with one-button phase noise measurements in time and frequency domain with multi-touch UI operation.

주요 특징

  • 주파수 도메인(로그 플롯)과 시간 도메인(스폿 주파수)의 위상 노이즈 분석을 위한 원버튼 측정을 제공합니다
  • 로그 플롯 측정: 스퓨리어스 테이블과 함께 DANL 플로어와 통합 노이즈 측정을 포함하여 주파수 도메인의 위상 노이즈 뷰를 제공합니다
  • 스폿 주파수 측정: 반송파 주파수 드리프트 측정을 포함하여 시간 도메인의 위상 노이즈 뷰를 제공합니다
  • 스펙트럼 모니터링: 빠른 신호 확인을 위한 단순하고 간편한 스펙트럼 뷰를 제공합니다
  • IQ 파형 측정: 단순하고 간편한 시간 도메인 뷰를 제공합니다
  • 성능:
    • 위상 노이즈 밀도 정확도: 최대 0.20 dB
    • 오프셋 주파수 정확도: 0.5 %
    • 기본 장비 위상 노이즈(통상, 중심 주파수 = 1 GHz) -128 dBc/Hz
  • 멀티터치 사용자 인터페이스와 SCPI 원격 인터페이스 프로그래밍 지원
  • KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함
  • 키사이트는 UXA/PXA/PXE용 N-모델 및 MXA/EXA/MXE/VXT용 E-모델과 CXA용 W-모델의 계층형 어플리케이션 모델을 지원합니다. 더 높은 계층형 어플리케이션 모델은 더 낮은 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 즉, N-모델은 모든 플랫폼에서 실행할 수 있고 E-모델은 MXA/EXA/MXE/VXT, CXA에서만 실행 가능하고 W-모델은 CXA에서만 실행 가능합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?