PM2 級功率計,50 MHz 至 40 GHz,2 個通道

N8262A P 系列模組化功率計是輕巧的薄型峰值功率計,符合 LXI 標準,可透過 LAN 網路自動進行峰值、峰均值和平均功率量測。

產品影像
  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

  • Number of channels

    2

  • Peak frequency range

    50 MHz to 50 GHz

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 請聯絡是德科技授權經銷商以索取報價和訂購方式。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

  • Keysight 的薄型架構(1 U 半機架),易於部署
  • 符合 LXI-C 標準,可無縫整合到 ATE 系統中
  • 可透過線上網頁瀏覽器輕鬆無比地進行即時遠端操作 ,以及可模擬 N1911/12 P 系列功率錶顯示畫面的圖形操作介面(GUI)
  • Performance of Keysight P-Series N1911/12A Benchtop Instruments
  • 相容於所有 Keysight P 系列寬頻功率感測器、E 系列功率感測器(E9320 系列除外)和 8480 系列功率感測器
  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,並可自動執行測試序列。

Keysight N8262A P 系列模組化功率錶支援 LAN 連接,可對峰值、峰均比和平均功率進行自動量測。 Keysight N8262A 可協助您快速、高效且經濟有效地建立並重新配置您的 ATE 系統。 受益於 LXI 測試標準化及其與現有測試資產的互通性,您的系統可以立即啟動並準備就緒。

與 PXI 或 VXI 介面不同,N8262A 的 LAN 介面可降低擁有成本。 其他特性包括 30 MHz 寬的視訊頻寬,以及其程式碼與 P 系列和 EPM-P 功率計相容。

N8262A 可協助您建立完善的系統,確保讓您能專注於最重要的工作。