Medidor de potência classe PM2, 50 MHz a 40 GHz, 2 Número de canais

O medidor de potência modular N8262A da série P é um medidor de potência de pico compacto, fino e compatível com LXI que permite medições automatizadas baseadas em LAN de potência de pico, pico-média e média.

prod_image
  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

  • Number of channels

    2

  • Peak frequency range

    50 MHz to 50 GHz

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Aviso para clientes da União Europeia: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. Entre em contato com os distribuidores autorizados da Keysight para obter cotações e fazer pedidos. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.

  • Construção fina e compacta (meio rack 1 U) para fácil implantação
  • Em conformidade com LXI-C para integração perfeita em um sistema ATE
  • Navegador web online para operações remotas em tempo real e uma interface gráfica do usuário (GUI) que emula a exibição dos medidores de potência N1911/12 da série P.
  • Desempenho equivalente ao do instrumento de bancada P-Series N1911/12A
  • Compatível com todos os sensores de potência de banda larga da série P da Keysight, sensores de potência da série E (exceto a linha E9320) e sensores de potência da série N8480/8480.
  • Seu instrumento pode ser controlado sem custo adicional usando o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis (BV0007B). Este aplicativo simplifica a conexão e o controle do instrumento. Baixe o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor (BV0007B). Observe que a versão básica não inclui o suporte KeysightCare e está uma revisão atrás da versão licenciada. Para acessar os recursos e o suporte mais recentes, está disponível a versão licenciada (paga) do aplicativo BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis.

O medidor de potência modular Keysight N8262A Série P permite medições automatizadas baseadas em LAN de pico, relação pico-média e potência média. Projetado para a criação e reconfiguração rápida, eficiente e econômica de sistemas ATE, o N8262A aproveita a padronização de testes LXI para interoperabilidade perfeita com os ativos de teste existentes, colocando seu sistema em funcionamento rapidamente.

Com uma interface LAN que reduz o custo de propriedade, ao contrário dos sistemas baseados em PXI ou VXI, o N8262A oferece recursos adicionais importantes, como largura de banda de vídeo de 30 MHz e compatibilidade de código com medidores de potência da série P e EPM-P.

Ao aumentar a confiança na prontidão do sistema, o N8262A permite que você se concentre no que é mais importante.