Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores de potência de pico da classe PM2 da Keysight incluem as séries E4410A, N8262A e N1910A.
Os medidores de potência de pico da classe PM2 da Keysight incluem as séries E4410A, N8262A e N1910A. Eles oferecem recursos adequados para sinais de RF modulados e de pulso complexos. Esses medidores fornecem medições de pico, média, relação pico-média e com janela de tempo, bem como predefinições integradas, tornando-os ideais para formatos de pulso e sem fio, como Time (TDMA), Bluetooth®, LTE e 5G. Nossos medidores de potência de pico de gama média e modulares oferecem uma alta taxa de amostragem de 100 MSa/s, ideal para capturar transientes rápidos para uma análise precisa do sistema e do desempenho. É necessário um sensor de potência de pico compatível para que o equipamento capture e converta sinais de RF que mudam rapidamente em medições precisas e com resolução temporal. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Capture transientes rápidos, modulações complexas e detalhes precisos de pulsos com larguras de banda de vídeo de 5 a 30 MHz.
Simplifique a configuração da medição, melhore a precisão e garanta a conformidade com predefinições integradas para padrões sem fio como TDMA, Bluetooth®, LTE e 5G.
Realize medições detalhadas de potência, incluindo pico, média, relação pico-média e potência com porta de tempo — para análise e caracterização aprofundadas do sinal.
Reduza o ruído e as leituras falsas enquanto captura com precisão eventos transitórios em sinais com tempos de subida rápidos, durações curtas ou temporização complexa.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Number of channels
1 até 2
Video bandwidth
5 MHz até 30 MHz
E4416A
O medidor de potência de canal único E4416A fornece medições de pico, relação pico-média, potência média e tempo de porta em formatos sem fio TDMA e W-CDMA e sinais pulsados.
Use o medidor de potência de canal único E4416A da série EPM-P para fazer medições de pico, média, relação pico-média e tempo de porta usando os sensores de potência de pico e média E9320.
N1912A
O medidor de potência de canal duplo Keysight N1912A Série P fornece medições de pico, relação pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso.
Quando usado com os sensores de potência de banda larga N192XA, o medidor de potência N1911/12A da série P oferece uma faixa de frequência de medição de 50 MHz a 40 GHz com capacidade interna de calibração e zeragem.
N8262A
O medidor de potência modular N8262A da série P é um medidor de potência de pico compacto, fino e compatível com LXI que permite medições automatizadas baseadas em LAN de potência de pico, pico-média e média.
Aviso para clientes da União Europeia: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. Entre em contato com os distribuidores autorizados da Keysight para obter cotações e fazer pedidos. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
O medidor de potência modular Keysight N8262A Série P permite medições automatizadas baseadas em LAN de pico, relação pico-média e potência média. Projetado para a criação e reconfiguração rápida, eficiente e econômica de sistemas ATE, o N8262A aproveita a padronização de testes LXI para interoperabilidade perfeita com os ativos de teste existentes, colocando seu sistema em funcionamento rapidamente.
Com uma interface LAN que reduz o custo de propriedade, ao contrário dos sistemas baseados em PXI ou VXI, o N8262A oferece recursos adicionais importantes, como largura de banda de vídeo de 30 MHz e compatibilidade de código com medidores de potência da série P e EPM-P.
Ao aumentar a confiança na prontidão do sistema, o N8262A permite que você se concentre no que é mais importante.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um medidor de potência de pico mede a potência instantânea de um sinal de RF ou micro-ondas ao longo do tempo. Ao contrário dos medidores de potência média, que fornecem um único valor escalar calculado com base na média de um intervalo de medição, os medidores de potência de pico capturam perfis do sinal no domínio do tempo, incluindo potência de pico, características de pulso e comportamento transitório.
Os medidores de potência de pico utilizam amostragem de alta velocidade e sensores de largura de banda de vídeo ampla para reconstruir com precisão o envelope de potência de sinais modulados ou pulsados. Eles digitalizam o envelope do sinal em alta resolução para detectar variações rápidas de potência. Os medidores de potência de pico normalmente dependem de sensores com tempos de subida rápidos e faixa dinâmica suficiente para medir sinais de alguns nanowatts a vários watts.
Os medidores de potência de pico podem realizar medições de potência de pico, média, relação pico-média e potência com temporização. Alguns medidores de potência também suportam medições de tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso e medições estatísticas. Essas medições vão muito além das simples leituras médias ou de pico, permitindo uma análise detalhada de sinais complexos e pulsados de RF/micro-ondas.
Os principais recursos de medição do medidor de potência de pico incluem o seguinte:
1. Potência de pico
2. Potência média (com temporização ou com reconhecimento de rajadas)
3. Fator de crista (relação pico-média)
Os medidores de potência de pico são ideais para várias aplicações, incluindo testes de RF e micro-ondas, comunicação sem fio, radar e guerra eletrônica, onde medições precisas de potência de pico são essenciais. Esses medidores são usados em pesquisa e desenvolvimento, testes de produção e medições de campo para garantir o desempenho e a confiabilidade dos sistemas eletrônicos.
Eles também são adequados para aplicações como caracterização de sinais, testes de amplificadores de potência e medições de antenas. Sua versatilidade, precisão e recursos avançados de medição os tornam ferramentas valiosas para engenheiros e técnicos que trabalham em diferentes setores. A seguir estão alguns exemplos de aplicações reais em que medidores de potência de pico são usados:
Testes 5G NR e WLAN
Sistemas de radar
Comunicação por satélite
Guerra eletrônica (EW)