Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I misuratori di potenza di picco Keysight di classe PM2 includono la serie E4410A, N8262A e N1910A.
I misuratori di potenza di picco Keysight della classe PM2 comprendono la serie E4410A, la serie N8262A e la serie N1910A. Offrono funzionalità adatte a segnali RF modulati e a impulsi complessi. Questi misuratori forniscono misurazioni di picco, media, rapporto picco-media e con finestra temporale, oltre a preimpostazioni integrate, rendendoli ideali per formati a impulsi e wireless i come Time Division Multiple Access (TDMA), Bluetooth®, LTE e 5G. I nostri misuratori di potenza di picco di fascia media e modulari offrono un’elevata frequenza di campionamento di 100 MSa/s, ideale per l’acquisizione di transitori veloci per un’accurata analisi del sistema e delle prestazioni. Per il funzionamento è necessario un sensore di potenza di picco compatibile, in grado di acquisire e convertire segnali RF in rapida variazione in misurazioni precise e risolte nel tempo. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse oppure configuratene una specifica per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto nella scelta? Consultate le risorse riportate di seguito.
Acquisisci transienti veloci, modulazioni complesse e dettagli precisi degli impulsi con larghezze di banda video da 5 a 30 MHz.
Semplifica la configurazione delle misurazioni, migliora la precisione e garantisci la conformità con le impostazioni predefinite integrate per wireless quali TDMA, Bluetooth®, LTE e 5G.
Esegui misurazioni dettagliate della potenza, inclusi picco, media, rapporto picco/media e potenza time-gated, per un'analisi e una caratterizzazione approfondite del segnale.
Riduci il rumore e le letture errate mentre acquisisci con precisione eventi transitori nei segnali con tempi di salita rapidi, durate brevi o temporizzazioni complesse.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Number of channels
1 to 2
Video bandwidth
5 MHz to 30 MHz
E4416A
Il misuratore di potenza a canale singolo E4416A fornisce misurazioni di picco, rapporto picco/media, potenza media e time-gated su wireless TDMA e W-CDMA e segnali pulsati.
Utilizzare il misuratore di potenza a canale singolo E4416A serie EPM-P per effettuare misurazioni di picco, media, rapporto picco/media e time-gated utilizzando i sensori di potenza di picco e media E9320.
N1912A
Il misuratore di potenza a doppio canale Keysight N1912A serie P fornisce misurazioni di picco, rapporto picco/media, potenza media, tempo di salita, tempo di discesa e larghezza dell'impulso.
Se utilizzato con i sensori di potenza a banda larga N192XA, il misuratore di potenza serie P N1911/12A offre un intervallo di frequenza di misurazione compreso tra 50 MHz e 40 GHz con zero interno e funzionalità di calibrazione.
N8262A
Il misuratore di potenza modulare serie P N8262A è un misuratore di potenza di picco compatto, sottile e conforme allo standard LXI che consente misurazioni automatizzate tramite LAN della potenza di picco, del rapporto picco/media e della potenza media.
Avviso per i clienti dell'Unione Europea: questo prodotto non è più disponibile a causa della mancata conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE dell'Unione Europea. Per preventivi e ordini, contattare i distributori autorizzati Keysight. Keysight continuerà a fornire assistenza e supporto fino al termine del ciclo di vita del prodotto a livello mondiale.
Il misuratore di potenza modulare Keysight N8262A serie P consente misurazioni automatizzate basate su LAN di picco, rapporto picco/media e potenza media. Progettato per la creazione e la riconfigurazione rapida, efficiente ed economica di sistemi ATE, l'N8262A sfrutta la standardizzazione dei test LXI per una perfetta interoperabilità con le risorse di test esistenti, consentendo di rendere il sistema operativo in tempi rapidi.
Con un'interfaccia LAN che riduce il costo di proprietà, a differenza dei sistemi basati su PXI o VXI, l'N8262A offre ulteriori caratteristiche chiave quali una larghezza di banda video di 30 MHz e la compatibilità del codice con i misuratori di potenza della serie P e EPM-P.
Aumentando la fiducia nella prontezza del sistema, l'N8262A consente di concentrarsi su ciò che conta davvero.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un misuratore di potenza di picco misura la potenza istantanea di un segnale RF o microonde nel tempo. A differenza dei misuratori di potenza media, che forniscono un unico valore scalare mediato su un intervallo di misurazione, i misuratori di potenza di picco acquisiscono i profili nel dominio del tempo del segnale, compresa la potenza di picco, le caratteristiche dell'impulso e il comportamento transitorio.
I misuratori di potenza di picco utilizzano sensori ad alta velocità di campionamento e ampia larghezza di banda video per ricostruire con precisione l'inviluppo di potenza dei segnali modulati o pulsati. Digitalizzano l'inviluppo del segnale ad alta risoluzione per rilevare rapide variazioni di potenza. I misuratori di potenza di picco si basano in genere su sensori con tempi di salita rapidi e una gamma dinamica sufficiente per misurare segnali da pochi nanowatt a diversi watt.
I misuratori di potenza di picco possono eseguire misurazioni di potenza di picco, media, rapporto picco/media e potenza temporizzata. Alcuni misuratori di potenza supportano anche misurazioni di tempo di salita, tempo di discesa, larghezza di impulso e statistiche. Queste misurazioni vanno ben oltre le semplici letture medie o di picco, consentendo un'analisi dettagliata di segnali RF/microonde complessi e pulsati.
Le principali funzionalità di misurazione dei misuratori di potenza di picco includono:
1. Potenza di picco
2. Potenza media (time-gated o burst-aware)
3. Fattore di cresta (rapporto picco/media)
I misuratori di potenza di picco sono ideali per varie applicazioni, tra cui test RF e microonde, wireless , radar e guerra elettronica, dove sono fondamentali misurazioni accurate della potenza di picco. Questi misuratori vengono utilizzati nella ricerca e sviluppo, nei test di produzione e nelle misurazioni sul campo per garantire le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi elettronici.
Sono inoltre adatti per applicazioni quali la caratterizzazione dei segnali, il collaudo degli amplificatori di potenza e le misurazioni delle antenne. La loro versatilità, precisione e capacità di misurazione avanzate li rendono strumenti preziosi per ingegneri e tecnici che lavorano in diversi settori industriali. Di seguito sono riportati alcuni esempi di applicazioni reali in cui vengono utilizzati misuratori di potenza di picco:
Test 5G NR e WLAN
Sistemi radar
Comunicazione satellitare
Guerra elettronica (EW)