Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト PM2-class ピークパワーメータには、E4410Aシリーズ、N8262A、およびN1910Aシリーズが含まれます。
N8262A Pシリーズのモジュラーパワーメータは、コンパクト、スリム、LXI準拠のピークパワーメータで、LANベースでピーク/ピーク対アベレージ/アベレージパワーを自動測定できます。
Frequency range
50 MHz to 40 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N8262A Pシリーズ・パワー・メータは、ピーク、ピーク対平均比、平均パワーの自動測定が可能です。N8262Aは、LXIテストの標準化および既存のテスト資産との相互運用性により、パフォーマンスの高いATEシステムを構築できます。
N8262AにはLANインタフェースが標準装備され、PXIやVXIシステムと比べて、維持コストを削減できます。その他の特長として、30 MHzの広い帯域幅や、Pシリーズ/EPM-Pパワー・メータとのコードの互換性があります。
N8262Aを使用すれば、システムをすぐに構築できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。