Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PM2 클래스 피크 전력 측정기에는 E4410A 시리즈, N8262A 및 N1910A 시리즈가 포함됩니다.
N8262A P-시리즈 모듈러 전력계를 사용하면 피크, 피크 대 평균 및 평균 전력에 대한 LAN 기반의 자동화된 측정이 가능한 슬림한 소형 LXI 규격 피크 전력계입니다.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
유럽연합 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 견적과 주문이 필요하면 키사이트 공인 대리점으로 연락하십시오. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
키사이트 N8262A P-시리즈 모듈러 전력계를 사용하면 피크, 피크 대 평균 비율 및 평균 전력에 대한 LAN 기반의 자동화된 측정이 가능합니다. N8262A를 사용하면 ATE 시스템을 빠르고, 효율적이고, 비용 효과적으로 제작하고 재구성할 수 있습니다. LXI 테스트 표준화 및 기존 테스트 자산과의 상호운용성 덕분에 곧바로 시스템에서 제품을 사용할 수 있습니다.
N8262A는 PXI 또는 VXI 기반 인터페이스와 달리 LAN 인터페이스를 채택하고 있어 소유 비용이 절감됩니다. 다른 특징으로는 30 MHz 폭 비디오 대역폭과 P-시리즈 및 EPM-P 전력계와의 코드 호환성이 있습니다.
N8262A를 채택하면 시스템 준비 상태에 대한 확신이 커져 가장 중요한 부분에 초점을 맞출 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.