高動態範圍光衰減器

N7765C 高動態範圍光衰減器特別適用於波長平坦度至關重要的光放大器測試、高輸入功率的功率均衡,以及透過菊鏈式連接多個具有 60 dB 衰減範圍的通道來產生單光子。

產品影像
  • Fiber mode

    Single-mode

  • Power range

    N/A

  • Number of channels

    1

  • Insertion loss

    < 1.7 dB

  • Maximum attenuation

    60 dB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

N7765C 適用於單模光纖的高動態範圍光衰減器,歸功於其塊狀光學架構,可在產品系列中提供最高的衰減範圍、最低的波長依賴性,並包含光學快門。它提供單通道和雙通道配置。

應用

  • 光學放大器測試
  • 光收發器測試
  • 光學網路整合測試
  • 單光子產生

衰減設定

N7765C 嚴格在衰減模式下運作:直接設定校準的 dB 衰減值。其低波長依賴性使 N7765C 成為光學放大器測試的最佳選擇,在光學放大器測試中,需要以最小波長偏移衰減寬頻譜。此外,其內建光學快門可將待測放大器與任何輸入訊號隔離,例如,用於啟用 ASE 頻譜分析。

高輸入功率

無論光路徑中是否有泵浦雷射或增益放大器,N7765C 都能將強訊號降低以進行波形測試,或衰減高訊號功率位準以進行位元錯誤率測試,這歸因於其高最大輸入功率額定值,遠超過同系列其他衰減器的額定值。

單光子產生

結合 N7747C 高靈敏度功率計,N7765C 高動態範圍衰減器能夠產生單光子產生實驗所需的低功率位準:雙通道版本 N7765C 選項 200 允許串接多個 60 dB 衰減器級,提供足夠的衰減和重現性,而 N7747C 的靈敏度有助於量測每個級別(包括連接器)的完整衰減。

Keysight 保固標誌