Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Controle preciso da potência para testes de sinais ópticos
O atenuador óptico de alta faixa dinâmica N7765C é particularmente adequado para testes de amplificadores ópticos, onde a uniformidade do comprimento de onda é fundamental, para nivelamento de potência com alta potência de entrada e para geração de fótons únicos através do encadeamento de múltiplos canais com faixa de atenuação de 60 dB.
Fiber mode
Single-mode
Power range
N/A
Number of channels
1
Insertion loss
< 1.7 dB
Maximum attenuation
60 dB
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O N7765C opera estritamente no modo de atenuação: o valor calibrado de atenuação em dB é definido diretamente. Sua baixa dependência do comprimento de onda torna o N7765C a melhor escolha para o teste de amplificadores ópticos, onde um amplo espectro precisa ser atenuado com o mínimo de distorção do comprimento de onda. Além disso, seu obturador óptico integrado permite isolar um amplificador em teste de qualquer sinal de entrada, por exemplo, para permitir a análise espectral ASE.
Seja com lasers de bomba ou amplificadores booster no caminho óptico, é possível reduzir sinais fortes para permitir testes de forma de onda ou atenuar altos níveis de potência de sinal para testes de taxa de erro de bits com o N7765C, devido à sua alta potência máxima de entrada, que excede em muito a classificação dos outros atenuadores da família.
Combinado com o medidor de potência de alta sensibilidade N7747C, o atenuador de alta faixa dinâmica N7765C permite criar os baixos níveis de potência necessários para experimentos de geração de fótons únicos: a versão de canal duplo N7765C opção 200 permite conectar em série vários estágios de atenuador de 60 dB, proporcionando atenuação e reprodutibilidade suficientes, enquanto a sensibilidade do N7747C pode ajudar a medir a atenuação completa de cada estágio, incluindo conectores.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.