Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Control preciso de la potencia para pruebas de señales ópticas
El atenuador óptico de alto rango dinámico N7765C es especialmente adecuado para pruebas de amplificadores ópticos en las que la uniformidad de la longitud de onda es fundamental, para la nivelación de potencia con alta potencia de entrada y para la generación de fotones individuales mediante la conexión en cadena de múltiples canales con un rango de atenuación de 60 dB.
Fiber mode
Single-mode
Power range
N/A
Number of channels
1
Insertion loss
< 1.7 dB
Maximum attenuation
60 dB
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El N7765C funciona estrictamente en modo de atenuación: el valor calibrado de atenuación en dB se establece directamente. Su baja dependencia de la longitud de onda hace que el N7765C sea la mejor opción para la prueba de amplificadores ópticos en los que es necesario atenuar un amplio espectro con un sesgo mínimo de la longitud de onda. Además, su obturador óptico integrado permite aislar un amplificador sometido a prueba de cualquier señal de entrada, por ejemplo, para permitir el análisis espectral ASE.
Tanto si hay láseres de bombeo como amplificadores de refuerzo en la trayectoria óptica, con el N7765C es posible reducir señales fuertes para permitir pruebas de forma de onda o atenuar niveles de potencia de señal altos para pruebas de tasa de error de bits, gracias a su alta potencia de entrada máxima, que supera con creces la potencia nominal de los demás atenuadores de la familia.
En combinación con el medidor de potencia de alta sensibilidad N7747C, el atenuador de alto rango dinámico N7765C permite crear los bajos niveles de potencia necesarios para los experimentos de generación de fotones individuales: la versión de doble canal N7765C opción 200 permite conectar en cadena múltiples etapas de atenuadores de 60 dB, lo que proporciona una atenuación y reproducibilidad suficientes, mientras que la sensibilidad del N7747C puede ayudar a medir la atenuación completa de cada etapa, incluidos los conectores.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.