高ダイナミックレンジ光アッテネータ

N7765C高ダイナミックレンジ光減衰器は、波長平坦性が重要な光増幅器試験、高入力電力での電力均一化、および60 dBの減衰範囲を持つ複数チャネルのデイジーチェーン接続による単一光子生成に特に適している。

製品画像
  • Fiber mode

    Single-mode

  • Power range

    N/A

  • Number of channels

    1

  • Insertion loss

    < 1.7 dB

  • Maximum attenuation

    60 dB

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

N7765C高ダイナミックレンジ光アッテネータは、シングルモードファイバ向けに、バルク光学アーキテクチャにより、製品ファミリー内で最高の減衰範囲、最低の波長依存性、および光シャッターを備えています。シングルチャネルおよびデュアルチャネル構成で利用可能です。

アプリケーション

  • 光増幅器試験
  • 光トランシーバー試験
  • 光ネットワーク統合試験
  • 単一光子生成

減衰設定

N7765Cは厳密に減衰モードで動作し、dB単位の減衰の校正値が直接設定されます。その低い波長依存性により、N7765Cは、広いスペクトルを最小限の波長スキューで減衰させる必要がある光増幅器のテストに最適な選択肢となります。また、内蔵の光シャッターにより、被試験増幅器をあらゆる入力信号から遮断でき、例えばASEスペクトル分析を可能にします。

高入力電力

N7765Cは、その高い最大入力電力定格により、光パスにポンプレーザーやブースターアンプがある場合でも、強力な信号を減衰させて波形テストを可能にしたり、ビットエラーレートテストのために高い信号電力レベルを減衰させたりすることができます。これは、同シリーズの他のアッテネータの定格をはるかに上回っています。

単一光子生成

N7747C高感度パワーメータと組み合わせることで、N7765C高ダイナミックレンジアッテネータは、単一光子生成実験に必要な低電力レベルの生成を可能にします。デュアルチャネルバージョンのN7765Cオプション200は、複数の60dBアッテネータ段をデイジーチェーン接続することを可能にし、十分な減衰と再現性を提供します。一方、N7747Cの感度は、コネクタを含む各段の完全な減衰を測定するのに役立ちます。

キーサイト Warranty ロゴ