Choose a country or area to see content specific to your location
建構您自己的多路輸出電源供應器,僅佔 1 U 機架空間,提供多達 4 路輸出,每路輸出提供高達 100 W 的功率。
Maximum current per output
N/A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
N/A
Number of outputs
4
Type
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
Applications
General purpose testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N6710C 是依訂單組裝的 400 W 多路輸出電源供應系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6710C 均包含一台 N6700C 主機和 1 到 4 個直流電源模組,這些模組可當作 N6710C 的選項訂購。
N6700 薄型模組化電源系統僅佔 1U 機架空間,可提供多達 4 路輸出,並標配符合 GPIB、LAN、USB、LXI 的介面。總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密型等不同性能,以及 20 - 300 W 功率範圍的機型。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。