Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
1U의 랙 공간에서 자체적으로 여러 개의 출력 전원 공급기를 구성하여 최대 4개의 출력과 출력당 최대 100W를 지원합니다.
Maximum current per output
N/A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
N/A
Number of outputs
4
Type
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
Applications
General purpose testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N6710C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 다중 출력 전원 공급기로 출시되는 400W의 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6710C는 1개의 N6700C 메인프레임과 1 ~ 4개의 DC 전원 모듈로 구성되어 있습니다. 모듈은 N6710C의 옵션으로 주문할 수 있습니다.
N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 1U의 랙 공간에 최대 4개의 출력 장치가 포함된 컴팩트한 설계를 자랑하며, 기본적으로 GPIB, LAN, USB, LXI 인증을 받았습니다. 20 ~ 300W의 전력에서 기본부터 고정밀까지 광범위한 기능을 제공하는 20가지 이상의 다양한 DC 전력 모듈 중에서 선택하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.