Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
1Uラックスペースにカスタム構成のマルチ出力電源を、最大4出力、1出力あたり最大100 Wで作成できます。
最大出力電流
N/A
最大パワー
400 W
最大出力電圧
N/A
出力数
4
タイプ
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
アプリケーション
General purpose testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N6710Cは、注文生産の400Wマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6710Cは、1台のN6700Cメインフレームと1個~4個のDC電源モジュールで構成され、モジュールは、N6710Cのオプションとして注文します。
N6700薄型モジュラー電源システムは、1Uのラックスペースに最大4出力を備えています。また、標準で、GPIB、LAN、USBインタフェースを備え、LXIに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、20 W~300 Wのパワーの20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。